Cat rupslader 973

973 Rupsladers

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vliegwielvermogen
275 hp
205 kW
Bedrijfsgewicht
65901 lb
29892 kg
Inhoud - universeel
4.2 yd³
3.2 m³

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

Eén machine, vele werkzaamheden

Eén machine, vele werkzaamheden

  • de grootste rupslader in de branche biedt het vermogen, de opbreekkracht en de capaciteit voor zware werkzaamheden in de bouw, utiliteitsbouw, bosbouw en in steengroeven.
  • Het vermogen, de tractie en de wendbaarheid van de rupslader zorgen ervoor dat u slechts één machine en één machinist nodig hebt om alles te doen van het ontginnen van de werkplek tot het installeren van utiliteiten en het afwerken van gebouwen.
  • Met de optionele Fusion™-snelkoppeling kunt u snel uitrustingsstukken verwisselen met een breed scala aan tools zoals vorken, bakken enz. van wielladers en andere Fusion-compatibele machines.
  • De keuzemogelijkheden voor de laadbak/tanden, de onderwagen, de rupsplaten en de uitrustingsstukken stellen u in staat om uw machine uit te rusten voor optimale prestaties in uw toepassingen.
  • Speciaal gebouwde configuraties voor vuilstort en lage bodemdruk zijn opgewassen tegen de zwaarste toepassingen.
Toppresteerder

Toppresteerder

  • De 973 verbruikt tot 10% minder brandstof per uur dan het vorige model.
  • Dankzij de grotere brandstoftank is bijtanken minder vaak nodig.
  • De automatische, zuinige en vermogensmodus passen de prestaties aan de klus aan voor optimale efficiëntie.
  • De laadbakoptie uit de Performance-serie is tot 20% productiever dan de universele laadbak.
  • Cat Payload*-technologie levert nauwkeurige informatie voor het laden van de laadbak met wegen onderweg. Door nauwkeuriger laden worden de cyclustijden korter en kan worden bespaard op tijd, arbeid en brandstofkosten.
  • Advansys™-laadbaktandpunten zijn gebouwd om u maximale productiviteit en de laagste levenscycluskosten voor uw bak te bieden bij uw zwaarste toepassingen.
  • Soepelere respons van uitrustingsstuk/stuur en betere stuurprestaties voor meer controle.
  • De hydrauliek met lastdetectie en cilinders met standdetectie bieden nauwkeurige, responsieve prestaties.
Alle vergelijkingen zijn met de 973K-rupslader.
*Mag wettelijk niet worden verhandeld.
Eenvoudig te bedienen

Eenvoudig te bedienen

  • Comfortabele cabine en een intuïtief dashboard met 10-inch scherm (254 mm) om te helpen de klus gemakkelijker te maken.
  • Standaard high-definition (HD) achteruitkijkcamera prominent zichtbaar op de hoofdmonitor.
  • Slope Indicate vereenvoudigt de bediening doordat de inclinatie en dwarshelling van de machine rechtstreeks op het display worden weergegeven.
  • De machinist profiteert van gemakken zoals een geveerde stoel en verstelbare armleuningen en bedieningselementen.
  • Kies voor bediening via een joystick of twee hendels afhankelijk van de voorkeur van de machinist of de toepassing.
  • Snelheids-/stuurbediening verkrijgbaar als joystick of als V-hendel en pedalen.
  • Instelbare uitrustingsstukrespons (fijn, normaal, grof) om te voldoen aan de voorkeuren van de machinist of de toepassing.
  • De technologie voor emissiereductie werkt op de achtergrond en vereist geen actie van de machinist.
Veelzijdigheid aan de voorkant

Veelzijdigheid aan de voorkant

  • Ga voor zoveel mogelijk veelzijdigheid met een brede selectie van uitrustingshulpstukken om vrijwel elke taak te vereenvoudigen.
  • Met de optionele Fusion™-snelkoppeling kunt u snel uitrustingsstukken verwisselen met een breed scala aan tools zoals vorken, bakken enz. voor wielladers en andere Fusion-compatibele machines.
  • Performance-laadbakken voor algemeen en multifunctioneel gebruik
  • Laadbakken voor vuilstorting
  • Afwerkblad
  • Slak, stortzijde, Specialty-laadbakken
  • Vorken
  • Materiaaloverslagarm
  • Grijpers
  • Neem contact op met uw Cat-dealer voor meer informatie over de verschillende uitrustingsstukken die u voor uw rupslader kunt gebruiken.
Nadruk op veiligheid

Nadruk op veiligheid

  • Het uitstekende zicht op de laadbak en overal rondom de machine verhoogt de veiligheid en helpt machinisten om met meer vertrouwen te werken.
  • Dankzij de handgrepen en treden kunnen machinisten gemakkelijker in en uit de machine stappen, vanaf de voor- of achterzijde van de rupsen.
  • Een optionele achteruitkijkcamera verbetert het zicht achter de machine.
  • Veiligheidsgordelindicator registreert een foutcode via Product Link als de machinist de gordel niet omdoet, waardoor de veiligheid van uw werkterrein wordt verbeterd.
  • Ergonomie, een stille motor en soepele bedieningselementen zorgen voor minder vermoeidheid, zodat machinisten beter in staat zijn om alert en geconcentreerd te blijven.
Op elke klus voorbereid

Op elke klus voorbereid

  • Bereid uw lader af fabriek voor op zeer uitdagende taken zoals zachte oppervlakken, vuilstorten en materiaaloverslag in schepen.
  • Voor meer flotatie en tractie of voor werk in gevoeligere bodemomstandigheden kiest u voor een lader met een lage bodemdruk (LPG) en bredere rupsplaten.
  • De vuilstortconfiguratie is een veelzijdige machine voor laden, sorteren, grondverzet en verspreiden van materiaal, en is zeer geschikt voor vuilstortplaatsen of overslagstations. Speciale afschermingen, stootstangen en afdichtingen beschermen de machine en de componenten tegen schokken en rondvliegend vuil. Verbeterd reinigingspakket reduceert de schoonmaaktijd, beschermt de machine en vergroot de verdichting.
  • Dankzij de tractie, grote reikwijdte en machinebalans zijn de rupsladers ideaal voor materiaaloverslag in schepen en havens. Speciale afschermingen en afdichtingen beschermen de machine, terwijl uitrustingsstukken zoals kolenlaadbakken en afwerkbladen u helpen de klus te klaren.
Opmerking: vuilstortmachine model 963 wordt getoond

Productspecificaties voor 973

Vliegwielvermogen 275 hp 205 kW
Model Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Nettovermogen - ISO 9249/SAE J1349 275 hp 205 kW
Nettovermogen - ISO 9249 (DIN) 279 pk 279 pk
Emissies Voldoet aan de emissiestandaarden VS EPA Tier 4 Final Stage, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV, Japan 2014 of de emissiestandaarden Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, gelijk aan VS EPA Tier 3/ EU Stage IIIA. Voldoet aan de emissiestandaarden VS EPA Tier 4 Final Stage, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV, Japan 2014 of de emissiestandaarden Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, gelijk aan VS EPA Tier 3/ EU Stage IIIA.
Opmerking (1) Cat motoren die voldoen aan US EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV, Japan 2014 moeten ULSD (ultralaagzwavelige dieselbrandstof met 15 ppm zwavel of minder) gebruiken en zijn compatibel* met ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit** tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)*** 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Cat motoren die voldoen aan de emissienormen Euraziatische Economische Unie Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, gelijkwaardig aan U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA, zijn compatibel** met dieselbrandstof gemengd met de volgende brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit*** tot: 100% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)**** 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor meer informatie. * Hoewel Caterpillar motoren compatibel zijn met deze alternatieve brandstoffen, is het mogelijk dat ze in sommige regio's niet worden gebruikt. ** De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. *** Motoren zonder nabehandelingsinrichting zijn compatibel met hogere mengsels, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat dealer voor het gebruik van mengsels met meer dan 20% biodiesel). **** Raadpleeg uw Cat dealer voor het gebruik van mengsels hoger dan 20%. Cat motoren die voldoen aan US EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV, Japan 2014 moeten ULSD (ultralaagzwavelige dieselbrandstof met 15 ppm zwavel of minder) gebruiken en zijn compatibel* met ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit** tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)*** 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Cat motoren die voldoen aan de emissienormen Euraziatische Economische Unie Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, gelijkwaardig aan U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA, zijn compatibel** met dieselbrandstof gemengd met de volgende brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit*** tot: 100% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)**** 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor meer informatie. * Hoewel Caterpillar motoren compatibel zijn met deze alternatieve brandstoffen, is het mogelijk dat ze in sommige regio's niet worden gebruikt. ** De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. *** Motoren zonder nabehandelingsinrichting zijn compatibel met hogere mengsels, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat dealer voor het gebruik van mengsels met meer dan 20% biodiesel). **** Raadpleeg uw Cat dealer voor het gebruik van mengsels hoger dan 20%.
Opmerking (2) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, module voor schone uitstoot en dynamo. Het geadverteerd vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, module voor schone uitstoot en dynamo. Het geadverteerd vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (3) Versienummer machine 12A Versienummer machine 12A
Bedrijfsgewicht 65901 lb 29892 kg
Inhoud - universeel 4.2 yd³ 3.2 m³
Inhoud - multifunctioneel 3.9 yd³ 3 m³
Inhoud - Performance-serie 5 yd³ 3.8 m³
Inhoud - vuilstort 6.4 yd³ 4.9 m³
Inhoud - slakken 3.9 yd³ 3 m³
Breedte - universeel 118.5 in 3010 mm
Breedte - multifunctioneel 116.6 in 2961 mm
Breedte - Performance-serie 118.7 in 3015 mm
Breedte - vuilstort 118.5 in 3010 mm
Breedte - slakken 116.5 in 2960 mm
Opmerking Aanvullende laadbakken en uitrustingsstukken beschikbaar. Raadpleeg uw Cat-dealer. Aanvullende laadbakken en uitrustingsstukken beschikbaar. Raadpleeg uw Cat-dealer.
Brandstoftank 119 gal (US) 450 l
DEF-tank 9.2 gal (US) 35 l
Bedrijfsgewicht 65901 lb 29892 kg
Breedte van standaardrupsplaat 27 in 675 mm
Bodemdruk 9.5 psi 65.8 kPa
Bedrijfsgewicht 71218 lb 32304 kg
Breedte van standaardrupsplaat 33 in 830 mm
Bodemdruk 8.4 psi 57.9 kPa
Bedrijfsgewicht 67164 lb 30465 kg
Breedte van standaardrupsplaat 27 in 675 mm
Bodemdruk 9.7 psi 67.1 kPa
Totale machinelengte* 295 in 7496 mm
Machinehoogte - bovenkant van cabine 138.2 in 3510 mm
Totale breedte - Zonder laadbak 111.6 in 2835 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 166.1 in 4218 mm
Opmerking *Met laadbak voor universeel gebruik met volledig blad (aanboutbaar) *Met laadbak voor universeel gebruik met volledig blad (aanboutbaar)
Rupsen op maaiveld 115.3 in 2930 mm
Looprollen/rupsplaten - per kant 40 40
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf. Zie het etiket of de gebruiksaanwijzing voor identificatie van het gas. - Indien uitgerust met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het systeem 1,134 kg (2,5 lb) koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,622 metrische ton (1,787 ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf. Zie het etiket of de gebruiksaanwijzing voor identificatie van het gas. - Indien uitgerust met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het systeem 1,134 kg (2,5 lb) koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,622 metrische ton (1,787 ton).

973 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Aandrijflijn

  • Cat C9.3B-dieselmotor
  • Hydraulische, op koelvraag reagerende ventilator
  • Hydrostatische transmissie
  • Uitrustingsstukpomp met lastdetectie
  • Modulair koelsysteem

Werkomgeving machinist

  • Contactdoos van 12 V en USB-poort van 5 V
  • Verstelbare armleuningen
  • Aanpasbare uitrustingshendel
  • Volledig kleurendisplay met touchbediening van 254 mm (10 in) met geïntegreerde achteruitkijkcamera, hellingindicator, laadbakhoekindiactor
  • Handgreep op instrumentenpaneel
  • Verwarming/airconditioning
  • Geïntegreerde HD-achteruitkijkcamera
  • Verlichting - 4 halogeenlampen
  • Standaardcabine met een schuifraam aan de zijkant en vier halogeenlampen: twee naar voren gericht en op het dak gemonteerd, twee naar achteren gericht en geïntegreerd in de airco
  • Voorbereid voor 24V-radio
  • Opbergruimtes in de gehele cabine
  • Ruimte voor koelbox en bevestigingsband

Cat technologie

  • Slope Indicate
  • Voorbereid voor Product Link™

Onderwagen

  • HDXL-rups
  • Oscillerende rollenwagens

Laadbakken

  • Vastgepende koppeling
  • Cat Advansys™-baktanden/-graafwerktuigen

Service en onderhoud

  • 4 x 2 punten voor eenvoudig vastsjorren op het chassis
  • Metalen brandstoftank
  • Milieuvriendelijke aftapkranen
  • Vanaf maaiveldhoogte toegankelijk servicecentrum
  • Scharnierende radiateurbeschermkap en naar buiten zwenkende ventilator
  • Houder voor schop

973 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Aandrijflijn

  • Cat C9.3B-dieselmotor met op de motor gemonteerd nabehandelingssysteem om te voldoen aan de motoremissienormen gecertificeerd conform VS EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV en Japan 2014
  • Cat C9.3B-dieselmotor die voldoet aan de emissienormen van Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, equivalent aan Tier 3/Stage IIIA

Werkomgeving machinist

  • Voorbereiding voor communicatieradio - FM
  • Deluxe-stoel
  • Joystick of bediening via twee hendels
  • Joystick of bediening via V-hendel en pedaal
  • Zwaailamp met LED-knipperlicht
  • Lampen - 2 leds aan de voor- en achterkant van de cabine, toegangsverlichting
  • Lampen - 8 LED
  • Premium-stoel
  • Radio AM/FM, Bluetooth
  • Radio AM/FM/DAB+ Bluetooth
  • Radio AM/FM/Sirius XM Bluetooth
  • Deluxe-cabinepakket met twee schuiframen aan de zijkant en acht LED-lampen: vier naar voren gericht aan het dak bevestigd, twee naar achteren gericht en twee naar de zijkant gericht, geïntegreerd in de airco.
  • Cabine voor staalproductie met thermische bescherming, alle ramen afgedicht, bescherming voor de voorruit en lichten aan de voorkant, acht halogeenlampen: vier naar voren gericht, twee naar de zijkant gericht, twee naar achteren gericht, geïntegreerd in de airco

Cat technologie

  • Software-updates op afstand uitvoeren/Opsporen van storingen op afstand
  • Product Link, via mobiele data
  • Product Link -- dubbel mobiel/satelliet
  • Cat Payload
  • Mast voor nivelleersysteem

Onderwagen

  • Rupsplaten met enkele, dubbele of driedubbele kammen
  • Onderwagen voor vuilstort of lage bodemdruk (LGP)
  • Onderwagen voor staalproductie

Laadbakken

  • Fusion-snelkoppeling
  • Universele laadbak
  • Vuilstortlaadbakken
  • Multifunctionele laadbak
  • Performance-laadbak
  • Laadbak voor slak

Service en onderhoud

  • Pakket voor lage omgevingstemperaturen
  • Snelvullen van brandstof
  • Geïsoleerde metalen brandstoftank (staalproductie)
  • Snelle-olieverversingsset
  • Hydraulische omkeerbare ventilator
  • Hydraulisch kantelbare cabine
  • Brandstoftankpomp

Uitrustingsstukken

  • Bumper
  • Contragewichten
  • Ripper met meerdere schachten
  • Ripperkoppeling
  • Hydrauliek achter, voorbereiding voor ripper
  • Stootstangkast

Speciale configuraties

  • Uitvoering voor lage bodemdruk (LGP)
  • Bulldozer voor vuilstorten
  • Uitvoering voor materiaaloverslag op schepen
  • Uitvoering voor staalproductie

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Vergelijk 973 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

973-rupslader

973-rupslader

973-rupslader

973-rupslader

973-rupslader

973-rupslader

973-rupslader

973-rupslader

973-rupslader

973-rupslader

973-rupslader

973-rupslader
973-rupslader
973-rupslader
973-rupslader
973-rupslader
973-rupslader
973-rupslader
973-rupslader
973-rupslader
973-rupslader
973-rupslader

360 View
360 View
973-rupslader

973-rupslader

973-rupslader

Bekijk actuele aanbiedingen voor  973

Meer aanbiedingen bekijken