Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do ogólnoświatowej publikacji: marzec 2020
Numer publikacji: 204PR20
Caterpillar Work Tools wprowadza rozwiązanie TiltRotate System (TRS) do minikoparek Cat® nowej generacji. W nowych modelach TRS6 i TRS8 podłączony osprzęt roboczy (łyżki, widły, chwytaki, zamiatarki i walce) może się obracać o 360 stopni oraz przechylać na boki o 40 stopni. Dzięki temu maszyna może lepiej manewrować osprzętem nad, pod i wokół przeszkód podczas kopania, profilowania rowów, sortowania surowców wtórnych czy układania rur, a więc sięgnie do dalszych obszarów roboczych z jednego miejsca. Nowe modele TRS istotnie zwiększają uniwersalność minikoparek i są dostępne w konfiguracjach pasujących do różnych zastosowań.
Modele TRS są wyposażone w dwa złącza: górne, które mocuje TRS do bazowej maszyny, oraz dolne, które mocuje osprzęt roboczy do systemu TRS. Cztery konfiguracje modelu TRS6 pozwalają użytkownikowi wybierać między złączem hydraulicznym osprzętu typu S, górnym złączem sworzniowym lub opcjonalnym wbudowanym chwytakiem (można go używać po zamocowaniu osprzętu roboczego). We wszystkich modelach TRS6 na dole znajduje się złącze hydrauliczne typu S.
Cztery konfiguracje modelu TRS8 pozwalają wybrać złącze osprzętu typu S na dole i na górze, górne złącze sworzniowe i dolne złącze sworzniowe z uchwytem oraz opcjonalny wbudowany chwytak (w razie obecności wbudowanego chwytaka konfiguracja z mocowaniem sworzniowym/mocowaniem sworzniowym z uchwytem jest niedostępna).
Zalety konstrukcji
Zwarta konstrukcja modeli TRS6 i TRS8 pozwala minikoparce utrzymać dużą siłę kopania, a wzmocniona przekładnia ze specjalnie zaprojektowanym pierścieniem łożyskowym równomiernie rozprowadza siły robocze w celu zminimalizowania naprężeń wywieranych na system TRS i bazową maszynę. Dodatkowo bezobsługowy układ smarowania układu obrotu skutecznie rozprowadza ciepło. Układ obrotu o dużym momencie obrotowym szybko ustawia osprzęt roboczy w docelowym położeniu, a zintegrowany mechanizm samoblokujący umożliwia kopanie pod dowolnym kątem. W modelach TRS8 zastosowano pojedynczy punkt smarowania, z którego środek jest rozprowadzany do wszystkich przegubów wymagających smarowania.
Siłownik dwustronnego działania służący do sterowania przechyłem zawiera wbudowane zawory podtrzymania obciążenia, które utrzymują ciśnienie i zapobiegają przemieszczaniu się siłownika pod obciążeniem. Siłownik ma również hartowane tłoki i bezobsługowe łożyska, a jego odporne na zadrapania i rdzę powierzchnie nie wymagają żadnych czynności konserwacyjnych. Zintegrowany, montowany przez dealera układ sterowania w terenie, w którego skład wchodzą specjalnie zaprojektowane joysticki, obsługuje wszystkie kombinacje wysięgników i ramion oraz umożliwia intuicyjne operowanie systemem TRS i zintegrowanym chwytakiem. Monitor układu TRS informuje operatora o położeniu osprzętu, a czujnik załączenia/rozłączenia pilnuje, aby osprzęt był zabezpieczony za pomocą mechanizmu blokującego ze wskaźnikiem. Funkcja potrząsania łyżką stosowana w modelach TRS8, aktywowana przyciskiem na joysticku, ułatwia równomierne rozprowadzanie materiałów.
Zastosowanie systemu TRS
Modele TRS6 są przeznaczone do minikoparki Cat 306 CR. Modele TRS8 ze złączami typu S na górze i na dole pasują do minikoparek 307.5, 308, 308.5, 309 i 310. Z dwóch pozostałych modeli TRS8 ten z mocowaniem sworzniowym/mocowaniem sworzniowym z uchwytem jest przeznaczony dla minikoparek 307.5, 308, 308.5 i 309, a drugi dla minikoparki 310.
|
585-0421 |
585-0422 |
585-0423 |
585-04234 |
Górne złącze |
S40* |
S40 |
Mocowanie sworzniowe |
Mocowanie sworzniowe |
Dolne złącze |
S40 |
S40 |
S40 |
S40 |
Chwytak |
Opcjonalne |
Standardowe |
Opcjonalne |
Standardowe |
*Złącze osprzętu typu S
|
570-7120 |
570-7121 |
570-7122 |
570-7123 |
Górne złącze |
S50* |
S50 |
Mocowanie sworzniowe (8T) |
Mocowanie sworzniowe (10T) |
Dolne złącze |
S50 |
S50 |
PG OT 8T** |
PG QT 10T |
Chwytak |
Standardowe |
Opcjonalne |
nie dotyczy |
nie dotyczy |
*Złącze osprzętu typu S
**Złącze z uchwytem sworzniowym
# # #
Uwaga dla przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację dostępności i specyfikacji produktu u lokalnego dealera mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie można ich wykorzystywać bez zezwolenia.
©2020 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych firmy Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka i Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |
www.cat.com/requestCatinfo |