Osłona zapobiegająca rozsypywaniu materiału

Osłony zapobiegające rozsypywaniu materiału Osłona zapobiegająca rozsypywaniu materiału

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
115 in
2909 mm
Wysokość całkowita
27 in
675 mm
Długość całkowita
58 in
1475 mm

Podsumowanie

Szybkie zwiększenie ilości mieszczącego się w łyżce materiału lekkiego.

Dane techniczne produktu Osłona zapobiegająca rozsypywaniu materiału

Szerokość całkowita 115 in 2909 mm
Wysokość całkowita 27 in 675 mm
Długość całkowita 58 in 1475 mm
Masa 258 lb 117 kg

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony