0,96 m3 (1,26 yd3), złącze osprzętu IT, przykręcana krawędź tnąca

0,96 m3 (1,26 yd3), złącze osprzętu IT, przykręcana krawędź tnąca Łyżki do zrzutu bocznego

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Pojemność
1.25 yd³
0.96 m³
Masa
2223.8 lb
1008.7 kg
Kąt zrzutu
60 stopni
60 stopni

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Zastosowanie

Zastosowanie

Zaprojektowane do załadunku, przemieszczania, równania, zasypywania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach. Łyżki Cat® do zrzutu bocznego umożliwiają zrzucanie materiału do przodu lub na lewą stronę, co zapewnia ich uniwersalność w ciasnych miejscach pracy i w terenie ograniczającym manewrowość.
Blacha wyściełająca łyżkę

Blacha wyściełająca łyżkę

Łatwy załadunek i rozładunek materiału w obu kierunkach (z boku lub z przodu).
Segmentowa krawędź tnąca

Segmentowa krawędź tnąca

Segmentowe krawędzie tnące obniżają koszty eksploatacji, są łatwe do transportowania jako części zamienne oraz łatwo się montują w miejsce zużytego fragmentu krawędzi tnącej.
Przewody elastyczne Cat® XT™-3

Przewody elastyczne Cat® XT™-3

Zewnętrzna powłoka z gumy syntetycznej jest odporna na ścieranie oraz na działanie oleju i warunków atmosferycznych, a ogólnie przewody wyróżniają się łatwym montażem, dużą żywotnością i doskonałą niezawodnością.
Mechaniczna blokada łyżki

Mechaniczna blokada łyżki

Dostępna jest automatyczna blokada, która uniemożliwia zrzut boczny podczas zrzucania materiału do przodu i w ten sposób zapobiega niepożądanym ruchom.
Zamocowana na osprzęcie instrukcja obsługi i konserwacji

Zamocowana na osprzęcie instrukcja obsługi i konserwacji

Ten uchwyt, zamocowany na osprzęcie i uszczelniony przed wpływem czynników zewnętrznych, zawiera wszystkie instrukcje obsługi i konserwacji wymagane do prawidłowej eksploatacji osprzętu roboczego.

Dane techniczne produktu 0,96 m3 (1,26 yd3), złącze osprzętu IT, przykręcana krawędź tnąca

Pojemność 1.25 yd³ 0.96 m³
Masa 2223.8 lb 1008.7 kg
Kąt zrzutu 60 stopni 60 stopni
Szerokość całkowita 109.1 cale 2770 mm
Długość całkowita 45.4 cale 1154 mm
Wysokość całkowita 39.2 cale 995 mm
Strona zrzutu W lewo W lewo
Typ szybkozłączki Nakręcanie/odkręcanie Nakręcanie/odkręcanie
Typ adaptera Złącze IT Złącze IT
Wymagany układ hydrauliczny Przedni napęd dodatkowy Przedni napęd dodatkowy

Zobacz, jak 0,96 m3 (1,26 yd3), złącze osprzętu IT, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  0,96 m3 (1,26 yd3), złącze osprzętu IT, przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert