| Zgodność | L90–L120 L90–L120 |
| Masa | 1010 lb 458 kg |
Złącze osprzętu VCE 950M/962M VCE
Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealeraNajważniejsze dane
- Zgodność
- L90–L120
- L90–L120
- Masa
- 1010 lb
- 458 kg
Podsumowanie
System złączy osprzętu Cat® VCE spełnia wymagania normy ISO 23727:2009 i jest zgodny z różnorodnym wyposażeniem
Najważniejsze cechy w skrócie
<li>Statyczne obciążenie destabilizujące jest o 2% lepsze, a siła odspajania o 4% wyższa niż w przypadku złączy innych firm lub OEM.</li>
<li>Zmniejszono także wagę i offset złącza.</li>
</ul>
<li>Lokalny dealer Cat oferuje wszystkie urządzenia — od końcówek zębów po chłodnice.</li>
<li>Złącze osprzętu jest wspierane przez linię łyżek zgodnych z VCE oraz wyposażenie zoptymalizowane pod kątem ładowarek Cat.</li>
</ul>
Zobacz, jak 950M/962M VCE wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
Złącza osprzętu — ładowarka
950M/962M VCE
Wybrano
- Zgodność
- L90–L120
- L90–L120
- Masa
- 1010 lb
- 458 kg
Złącza osprzętu — ładowarka
950H/L VCE
- Zgodność
- L90 – L120
- L90 – L120
- Masa
- 1003 lb
- 455 kg
Złącza osprzętu — ładowarka
966M VCE
- Zgodność
- L150-L180
- L150-L180
- Masa
- 1680 lb
- 762 kg