Hydrauliczne przewody giętkie i złączki

z

Przewód giętki i złączki

 

 

 

 

Przegląd

BEZPIECZNE, NIEZAWODNE, ZAPEWNIAJĄCE WYSOKĄ SPRAWNOŚĆ ZESPOŁY PRZEWODU GIĘTKIEGO DO WSZYSTKICH MAREK I MODELI

Spójrzmy prawdzie w oczy, o przewodzie giętkim i złączkach można łatwo zapomnieć – dopóki nie ulegną awarii. Przez te kluczowe elementy przepływają płyny zapewniające siłę napędową układów hydraulicznych. Dlatego niezawodność przewodu giętkiego może istotnie wpłynąć na działalność Twojej firmy. 

Od lat 60. firma Caterpillar oferuje szeroki wybór wysokiej jakości przewodów giętkich, złączek oraz zestawów oprzyrządowania do montażu. Jesteśmy jedynym dużym producentem OEM, który produkuje własne przewody giętkie i stale inwestuje w doskonalenie ich konstrukcji oraz zwiększanie niezawodności i wartości, aby oferować najbezpieczniejsze i najbardziej niezawodne przewody giętkie.

Hydrauliczne przewody giętkie i złączki

 

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ
Od ponad 50 lat firma Caterpillar w specjalny sposób projektuje i produkuje przewody giętkie do maszyn jako kompletny, zintegrowany układ.  Aby dostarczać elementy o stałej, wysokiej jakości, stosujemy rygorystyczne procesy kontroli jakości i zanieczyszczeń. Dzięki opracowanym przez nas procesom każdy układ jest bezpiecznie i niezawodnie produkowany z uwzględnieniem wymagań danego zastosowania.

TRWAŁE, ELASTYCZNE PRZEWODY GIĘTKIE
Każdy przewód giętki jest projektowany tak, aby przewyższał wymagania norm branżowych. Odporne na przetarcie osłony przewodów giętkich, w tym ToughGuard™, wytwarzamy z myślą o najtrudniejszych warunkach pracy. Przewody giętkie Cat® mają szeroki zakres promienia gięcia, dzięki czemu można je łatwo prowadzić w ciasnych przestrzeniach.

WSZYSTKIE MARKI. WSZYSTKIE MODELE. 
Nasz uniwersalny i szeroki asortyment zespołów przewodu giętkiego pozwala na serwisowanie flot mieszanych oraz może być stosowany w różnych branżach. Ponad 40 typów przewodów giętkich spełnia wymagania standardów branżowych lub je przewyższa. Oferujemy ponad 3000 opcji złączek z szerokim wyborem typów uszczelnień, odpowiednich do różnorodnych zastosowań i marek sprzętu.

 

 

 

 

Pięć wygodnych rozwiązań serwisowych

   

Rozwiązania oferowane przez oddziały

Czasem jest potrzebny kontakt z człowiekiem. Eksperci z działu części dealera Cat chętnie odpowiedzą na pytania oraz pomogą znaleźć odpowiednie części i informacje serwisowe. Zamawianie zespołu przewodu giętkiego jest dziecinnie łatwe.

Rozwiązania do przewodów giętkich i złączek oferowane przez oddziały
Rozwiązania do przewodów giętkich i złączek oferowane przez oddziały

Krok 1

Podaj nam przez telefon numery katalogowe przewodów giętkich Cat, których potrzebujesz, albo przynieś przewody do punktu sprzedaży.

Krok 2

W przypadku zespołów przewodu giętkiego Cat dealer zmontuje taki sam zespół, używając oryginalnych części Cat zgodnie z oryginalnymi specyfikacjami OEM firmy Caterpillar.  W przypadku zespołów przewodu giętkiego innych firm (flota mieszana) dealer zmontuje odpowiednik zespołu, używając oryginalnych części Cat.

Krok 3

Dzięki szybkiemu wykonywaniu prac i szybkiej dostawie sprzęt będzie znowu gotowy do eksploatacji.

* Oferta serwisowania przewodów giętkich Cat jest stale poszerzana. Więcej informacji o dostępności w danym obszarze można uzyskać u dealera.


 

 

GALERIA

Hydrauliczne przewody giętkie i złączki

z
z
z
z
z
z

 

 

 

 

Łatwa decyzja,
aby zapewnić niezawodność

12-miesięczna ograniczona gwarancja Caterpillar obejmuje uszkodzenia części Cat wynikłe z awarii objętej zakresem odpowiedzialności.*

*Gwarancja może różnić się w zależności od modelu i zastosowania. Mogą obowiązywać ograniczenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obowiązującej ograniczonej gwarancji Caterpillar, skontaktuj się z autoryzowanym
dealerem Cat.

Dowiedz się więcej
Pompy i silniki
Pompy i silniki

Umowy z wartością dla klienta (CVA)

Elastyczne, bezproblemowe planowanie dostaw części, serwisu, dostępu do danych itp. pozwala utrzymać maszyny i silniki Cat w gotowości do pracy. Umowy CVA są dostępne dla nowych oraz już użytkowanych maszyn i silników Cat.

Zobacz opcje
Umowy serwisowe CVA
Umowy serwisowe CVA

 

 

FINANSOWANIE I ROZSZERZONA OCHRONA

Niezależnie do tego, czy chcesz kupić nową lub używaną maszynę, zapewnić ochronę inwestycji wykraczającą poza standardową gwarancję, czy wykorzystać środki zainwestowane w sprzęt, aby rozwijać biznes, Cat Financial oferuje Twojej firmie wyjątkowe możliwości finansowania. Ponadto możesz zarządzać swoim kontem online z dowolnego miejsca, o każdej porze i przy użyciu dowolnego urządzenia.

Zobacz opcje finansowania i ochrony
Pomocna dłoń
Pomocna dłoń

OMÓW Z DEALEREM PRZEWÓD GIĘTKI I ZŁĄCZKI

KONTAKT Z DEALEREM

 

 

z

Filtry Cat

Sprzęt Cat nie tylko będzie działał dłużej i lepiej, lecz w dłuższej perspektywie czasowej pozwoli Ci także zaoszczędzić pieniądze, dzięki mniejszej liczbie napraw i dłuższemu czasowi sprawności.

Dowiedz się więcej
z

Płyny Cat

Płyny Cat zostały zaprojektowane tak, aby zapewniały układom wyższy poziom czystości, podzespołom większą trwałość oraz pozwalały maszynom lepiej pracować.

Dowiedz się więcej
z

SIŁOWNIKI I TŁOCZYSKA
HYDRAULICZNE

Siłowniki hydrauliczne i tłoczyska Cat pomagają chronić „mięśnie” maszyny, zapewniając maksymalną produktywność i żywotność elementów.

WIĘCEJ INFORMACJI 
z

POMPY I SILNIKI
HYDRAULICZNE

Pompy i silnik Cat, precyzyjnie dostosowane do specyfikacji maszyny, zapewniają wysokie produktywność i zyski. 

UZYSKAJ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE