minikoparka w miejscu pracy
minikoparka w miejscu pracy

POŻYCZKA CZY LEASING?

Które rozwiązanie finansowe jest dla Ciebie odpowiednie? Jeśli kapitał własny oraz własność mają dla Ciebie priorytetowe znaczenie, najlepszą opcją może być pożyczka. Jeśli zależy Ci na elastyczności i zyskaniu wolnej gotówki na inne potrzeby, weź pod uwagę wzięcie leasingu.

Opcje finansowania

Twoje plany na przyszłość wymagają większej ilości gotówki niż obecnie posiadasz? Możemy pomóc. Nasze opcje finansowania zapewniają kapitał niezbędny do zakupu sprzętu, rozszerzenia działalności lub zarządzania codziennymi operacjami. Elastyczne stawki, warunki i okresy finansowania ułatwiają znalezienie rozwiązania dopasowanego do Twoich celów oraz budżetu.

 

„GDYBY NIE ELASTYCZNOŚĆ I KONKURENCYJNE STAWKI, KTÓRE NAM ZAPEWNIAJĄ,
NIE BYLIBYŚMY W STANIE ZAPEWNIĆ NASZYM KLIENTOM CEN
I WSPARCIA, NA KTÓRE ZASŁUGUJĄ”.

Kevin Manning, Laser Grading and Development

 

POŻYCZKI

Chcesz zyskać na własność nową lub używaną maszynę od razu, płacąc za nią wraz z biegiem czasu? Tradycyjna pożyczka może być dla Ciebie odpowiednią opcją.

  • Zabierz się do pracy, rozwijając przy tym kapitał własny
  • Wnieś wkład własny w formie gotówki, wymiany starego sprzętu w rozliczeniu za nowy lub kapitału z tytułu wynajmu.
  • Wybierz spośród elastycznych planów płatności – w tym pominięcia płatności w miesięcznych harmonogramach dla kwalifikujących się klientów

Skontaktuj się ze swoim dealerem Cat® , aby uzyskać więcej informacji oraz inne korzyści, które mogą być dostępne w Twojej lokalizacji.


OPCJE LEASingu sprzętu

Życie polega na dokonywaniu wyborów  – podobnie jak leasing sprzętu z Cat Financial. Dzięki niskim miesięcznym płatnościom można przeznaczyć gotówkę na inne priorytety. Elastyczne opcje zwrotu i zakupu pozwalają na wcześniejsze zwrócenie sprzętu, wydłużenie okresu eksploatacji lub nawet wykupienie go na własność – decyzja zależy od harmonogramu projektu i potrzeb biznesowych. Wymaga zatwierdzenia.

 

„Wzięliśmy w leasing wiele produktów, ponieważ Cat Financial oferuje wiele opcji, których większość pożyczkodawców nie jest w stanie nam zapewnić. Lubimy korzystać z ich usług z uwagi na tę elastyczność”.

Lyndon Larson, Tiffany Construction

 

operator w koparce
z
operator w koparce

Korzyści płynące z leasingu sprzętu

  • Miesięczne płatności są często niższe niż w przypadku pożyczki lub najmu krótkoterminowego
  • Dostępne są płatności miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne z możliwością pominięcia płatności dla kwalifikujących się klientów.
  • W niektórych przypadkach istnieje możliwość zakwalifikowania się do finansowania 100% lub zachowania korzyści podatkowych
  • Można skorzystać z wydłużonego okresu leasingu – 60 miesięcy lub więcej.
  • Zwykle po zakończeniu okresu leasingu można skorzystać z różnych opcji: zwrotu, wykupu lub przedłużenia leasingu

Oferta leasingu jest dopasowana do indywidualnych potrzeb. Porozmawiaj ze swoim dealerem Cat o naszych rozwiązaniach w zakresie leasingu sprzętu i finansowania, a następnie wybierz najlepszą opcję we współpracy ze swoim doradcą finansowym.

Oferty specjalne

Pragniemy pomóc Ci w osiągnięciu sukcesu. Nasze oferty specjalne ułatwiają dostęp do korzystnych cenowo nowych i używanych maszyn CAT, części, usług i nie tylko. 

Zobacz wszystkie oferty

Poproś o informacje

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych opcji finansowania i rozszerzonej ochrony? Czy chcesz rozpocząć ten proces? Wypełnij ten formularz, a Twój lokalny dealer Cat skontaktuje się z Tobą, aby podać potrzebne informacje.

Rozpocznij
operatorzy w miejscu pracy, jeden na wózku inwalidzkim
operatorzy w miejscu pracy, jeden na wózku inwalidzkim