Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
OPCJE SAMODZIELNEGO SERWISOWANIA CAT (SSO)
Siłowniki podnoszenia lemiesza Cat® są zaprojektowane z myślą o konkretnych funkcjach równiarki samojezdnej. Można je również połączyć z ekskluzywnymi uszczelnieniami siłowników hydraulicznych Cat, aby wydłużyć ich żywotność i zwiększyć produktywność. W czasie wymiany nasze opcje samodzielnego serwisowania ułatwiają samodzielne wykonanie pracy. Obejmują one oryginalny siłownik podnoszenia lemiesza Cat, listę zalecanych narzędzi, instrukcje serwisowe i wiele więcej w jednym wygodnym pakiecie.
WIESZ, CZEGO POTRZEBUJESZ?
SKONSULTUJ SIĘ ZE SWOIM DEALEREM
Zwróć uwagę na te typowe oznaki świadczące o potrzebie naprawy:
nadmierne znoszenie
nieszczelność
wydłużony czas cyklu
zmniejszona prędkość siłownika
wygięte tłoczysko
zarysowane/porysowane tłoczysko
uszkodzony siłownik
zmniejszona wydajność
zanieczyszczony olej hydrauliczny
uszkodzone uszczelki siłownika hydraulicznego
ciśnienie oleju hydraulicznego powyżej lub poniżej specyfikacji zalecanych przez producenta
Zalecenia dotyczące konkretnych części różnią się w zależności od opcji naprawy, prosimy o kontakt z dealerem Cat.
Stojak do naprawy siłownika hydraulicznego
Szczypce do pierścieni mocujących
Urządzenie dźwigowe
Pasy dźwigowe
Kontrola zanieczyszczenia przewodów hydraulicznych (nasadki, korki, miski itp.)
Szczypce do uszczelek
Ściągacz do sworzni
Adapter do ściągania łożysk
Narzędzie do szlifowania siłowników hydraulicznych
Dołączona instrukcja naprawy
Zestaw uszczelnień sworzni siłownika hydraulicznego Cat
Nowy siłownik hydrauliczny Cat
Regenerowany siłownik hydrauliczny Cat
Obieg boczny/ płukanie/ wymiana płynu w układzie hydraulicznym
Zestaw do pobierania próbek S•O•SSM
120B, 120G, 120H, 120K, 120M, 140G, 140H, 140K, 140M
Do awarii cylindrów przyczynia się intensywna eksploatacja i trudne warunki panujące w miejscu pracy. Uderzenia, korozja i ścieranie również odciskają swoje piętno i mogą prowadzić do poważnych problemów z wydajnością maszyny. Zaskakujące jest jednak to, że wiele awarii układów hydraulicznych można przypisać zanieczyszczeniom.
Jednym z miejsc, do których mogą dostać się zanieczyszczenia, są uszczelki siłownika. Nawet niewielkie niedoskonałości na tłoczysku mogą powodować przedostawanie się zanieczyszczeń. Prowadzi to do uszkodzenia otworu siłownika i uszczelek tłoczyska, prowadząc do wewnętrznych wycieków i spadku wydajności. W wielu przypadkach do uszkodzenia dochodzi zanim operator zdąży wykryć problem.
Utrata wydajności układu hydraulicznego może wynieść nawet 20%, zanim operator ją zauważy, co oznacza utratę wydajności przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na paliwo. Ponadto zanieczyszczenia mogą rozprzestrzenić się na cały układ hydrauliczny, w tym pompy, silniki i zawory. Może to prowadzić do katastrofalnych uszkodzeń i dodatkowych przestojów.
Najpierw uruchom silnik i nasłuchuj odgłosów, takich jak piszczenie lub zgrzytanie. Mogą to być oznaki kawitacji pompy, luźnego lub uszkodzonego łożyska.
Następnie wyłącz maszynę. Przekręć kluczyk do pozycji włączonej i przesuń dźwignie w przód i w tył, aby zwolnić ciśnienie hydrauliczne. Odczekaj, aż podzespoły ostygną przed kontynuowaniem kontroli.
Następnie przeprowadź obchód kontrolny:
UWAGA: Szczegółowe instrukcje można zawsze znaleźć w instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia.
Siłowniki hydrauliczne Cat zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i precyzji, co czyni je idealnym wyborem do trudnych zastosowań.