Wymiana sworznia i łożyska łyżki Cat®
OPCJE SAMODZIELNEGO SERWISOWANIA CAT (SSO)
Gdy zachodzi potrzeba wymiany sworzni i łożysk łyżki w maszynie Cat®, wybierz nasze opcje samodzielnego serwisowani i wykonaj tę czynność w ramach samodzielnego serwisowania. Obejmują one oryginalne części naprawcze Cat, listę zalecanych narzędzi, instrukcje serwisowe i nie tylko – wszystko to w jednym wygodnym pakiecie.
WIESZ, CZEGO POTRZEBUJESZ?
ROZPOCZNIJ ZAKUPY
SKONSULTUJ SIĘ ZE SWOIM DEALEREM
KONTAKT Z DEALEREM
Wskazówki nt. konserwacji
Zwróć uwagę na te typowe oznaki świadczące o potrzebie naprawy:
zacinający się przegub
luźne połączenie
zwiększony luz/skok w przegubie
Opcje samodzielnego serwisowania w zakresie wymiany sworzni i łożysk łyżki Cat obejmują:
Zalecane części
Sworznie/ tuleje/ łożyska
Zalecane narzędzia
Zestaw stojaków
Zespół rury
Zespół sworznia
Dołączona instrukcja naprawy
Dodatkowe opcje
Serwisowanie/ wymiana siłownika hydraulicznego
Sprawdź i wymień przewody/ węże hydrauliczne
Odzyskaj zużyte struktury (rozwiercanie otworów, itp.)
Wykonaj próbkowanie S•O•S℠
Koparki hydrauliczne
313D, 314C, 314D, 314E, 315B, 315C, 315D, 316E, 318D, 320B, 320C, 320D, 320E, 321C, 321D, 322B, 322C, 323D, 324D, 324E, 325B, 325C, 325D, 328D, 329D, 329E, 330B, 330D, 330F
Ładowarki kołowe
950G, 950H, 950K, 950L, 950M, 962H, 966D, 966E, 966F, 966G, 966H, 966K, 966L, 966M, 970F, 972G, 972H, 972K, 972M
Często zadawane pytania
Jakie są typowe przyczyny awarii sworzni?
Brak smarowania jest najważniejszą przyczyną awarii sworzni. Może to skutkować zatarciem sworznia, w którym między powierzchniami powstaje spoina cierna. Może to doprowadzić do zatarcia sworznia i uniemożliwić ruch przegubu.
W jaki sposób sprawdzać sworznie i łożyska?
Sprawdzaj sworznie i przeguby podczas codziennych kontroli. Zwróć uwagę na uszkodzenia śrub, podkładek, płytek i smarowniczek. Sprawdź łączniki i sworznie pod kątem wycieków, rdzy lub nagromadzenia smaru. Jeśli zauważysz brak jakichkolwiek części, natychmiast je zamontuj. Jeśli maszyna jest wyposażona w układ automatycznego smarowania, upewnij się, że przewody nie są uszkodzone.
Inną oznaką uszkodzenia sworznia jest obniżenie poziomu dokładności kopania przez maszynę. Oprócz tego łyżka może wydawać się luźniejsza niż wcześniej.
Podczas obsługi maszyny należy nasłuchiwać, czy nie występują nietypowe dźwięki. Skrzypiące przeguby mogą nie mieć zapewnionego właściwego smarowania, dlatego należy je zlokalizować i usunąć problem.
UWAGA: Szczegółowe instrukcje można zawsze znaleźć w instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia.
Jak należy smarować sworznie i łożyska?
Regularne smarowanie usprawnia płynny ruch części i usuwanie zanieczyszczeń z połączeń. Na początek umieść sprzęt na poziomie gruntu, aby móc bezpiecznie pracować. Zabierz ze sobą smarownicę i ręcznik do wycierania smarowniczek. Następnie możesz wtłaczać smar, aż zacznie wypływać z połączenia sworzniowego. Miejsca i częstotliwość smarowania podano w instrukcji obsługi i konserwacji maszyny.
Dlaczego podczas wymiany powinienem wybrać sworznie i łożyska Cat?
Sworznie i łożyska Cat są projektowane z myślą o Twojej maszynie zgodnie z rygorystycznymi specyfikacjami Caterpillar. Oznacza to, że każde połączenie jest precyzyjnie dopasowane, co pomaga zwiększyć produktywność i trwałość, a także utrzymać niskie koszty eksploatacji.
Sworznie łączników Cat są produkowane z zastosowaniem zwiększonej głębokości obróbki cieplnej w celu zapewnienia wytrzymałości w warunkach dużego obciążenia. Wysoka twardość powierzchni zwiększa odporność na zużycie ścierne. Powierzchnia sworzni łączników Cat sprawia, że charakteryzują się one wysoką odpornością na zużycie ścierne. Niezwykle dokładne wykończenie powierzchni zapewnia płynniejszą pracę i mniejsze zużycie.