Wymiana siłownika stabilizatora Cat®
OPCJE SAMODZIELNEGO SERWISOWANIA CAT (SSO)
Wszystkie siłowniki hydrauliczne Cat® – w tym siłowniki stabilizatora – są zaprojektowane z myślą o konkretnych funkcjach maszyny. Można je również połączyć z ekskluzywnymi uszczelnieniami siłowników hydraulicznych Cat, aby wydłużyć ich żywotność i zwiększyć produktywność. W czasie wymiany nasze opcje samodzielnego serwisowania ułatwiają samoobsługowe wykonanie zadania. Obejmują one oryginalny siłownik stabilizatora Cat, listę zalecanych narzędzi, instrukcje serwisowe i wiele więcej w jednym wygodnym pakiecie.
WIESZ, CZEGO POTRZEBUJESZ?
ROZPOCZNIJ ZAKUPY
SKONSULTUJ SIĘ ZE SWOIM DEALEREM
KONTAKT Z DEALEREM
Wskazówki nt. konserwacji
Zwróć uwagę na te typowe oznaki świadczące o potrzebie naprawy:
nadmierne znoszenie
nieszczelność
wydłużony czas cyklu
zmniejszona prędkość siłownika
wygięte tłoczysko
zarysowane/porysowane tłoczysko
uszkodzony siłownik
zmniejszona wydajność
zanieczyszczony olej hydrauliczny
uszkodzone uszczelki siłownika hydraulicznego
ciśnienie oleju hydraulicznego powyżej lub poniżej specyfikacji zalecanych przez producenta
Opcje samodzielnej obsługi w zakresie wymiany siłownika stabilizatora Cat obejmują:
Zalecane części
Zalecenia dotyczące konkretnych części różnią się w zależności od opcji naprawy, prosimy o kontakt z dealerem Cat.
Zalecane narzędzia
Stojak do naprawy siłownika hydraulicznego
Szczypce do pierścieni mocujących
Urządzenie dźwigowe
Pasy dźwigowe
Kontrola zanieczyszczenia przewodów hydraulicznych (nasadki, korki, miski itp.)
Szczypce do uszczelek
Ściągacz do sworzni
Adapter do ściągania łożysk
Narzędzie do szlifowania siłowników hydraulicznych
Dołączona instrukcja naprawy
Dodatkowe opcje
Zestaw uszczelnień sworzni siłownika hydraulicznego Cat
Nowy siłownik hydrauliczny Cat
Regenerowany siłownik hydrauliczny Cat
Obieg boczny/ płukanie/ wymiana płynu w układzie hydraulicznym
Zestaw do pobierania próbek S•O•SSM
Koparko-ładowarki
414E, 415F, 416, 416B, 416C, 416D, 416E, 416F, 420D, 420E, 420F, 422E, 422F, 424B, 424D, 426, 426B, 426C, 426F, 427F, 428, 428B, 428C, 428D, 428E, 428F, 430D, 430E, 430F, 432D, 432E, 432F, 434E, 434F, 436, 436B, 436C, 438, 438B, 438C, 438D, 442D, 442E, 444E, 444F, 446, 446B, 446D, 450E, 450F
Ładowarki teleskopowe
TH103, TH210, TH215, TH220B, TH306D, TH330B, TH340B, TH350B, TH3510D, TH355B, TH357D, TH360B, TH408D, TH460B, TH514D, TH560B, TH580B, TL642D, TL943D, TL1055D, TL1255D
Często zadawane pytania
Jakie są typowe przyczyny awarii siłowników?
Do awarii cylindrów przyczynia się intensywna eksploatacja i trudne warunki panujące w miejscu pracy. Uderzenia, korozja i ścieranie również odciskają swoje piętno i mogą prowadzić do poważnych problemów z wydajnością maszyny. Zaskakujące jest jednak to, że wiele awarii układów hydraulicznych można przypisać zanieczyszczeniom.
Jednym z miejsc, do których mogą dostać się zanieczyszczenia, są uszczelki siłownika. Nawet niewielkie niedoskonałości na tłoczysku mogą powodować przedostawanie się zanieczyszczeń. Prowadzi to do uszkodzenia otworu siłownika i uszczelek tłoczyska, prowadząc do wewnętrznych wycieków i spadku wydajności. W wielu przypadkach do uszkodzenia dochodzi zanim operator zdąży wykryć problem.
Utrata wydajności układu hydraulicznego może wynieść nawet 20%, zanim operator ją zauważy, co oznacza utratę wydajności przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na paliwo. Ponadto zanieczyszczenia mogą rozprzestrzenić się na cały układ hydrauliczny, w tym pompy, silniki i zawory. Może to prowadzić do katastrofalnych uszkodzeń i dodatkowych przestojów.
W jaki sposób mogę zapobiec uszkodzeniu siłowników przez zanieczyszczenia?
- Podejmij proaktywne kroki, aby utrzymać układ hydrauliczny w czystości, w tym regularną konserwację i kontrole prewencyjne. Szczegółowe instrukcje zawiera instrukcja obsługi i konserwacji maszyny.
- Stosuj wysokiej jakości filtry Cat i płyny Cat, a także dokonuj analizy płynów S•O•S. Pomaga to wykrywać problemy, zanim jeszcze zdasz sobie sprawę, że coś jest nie tak.
- Poproś dealera Cat o przeprowadzenie analizy technicznej układu hydraulicznego. W zidentyfikowaniu ukrytych problemów może pomóc szybkość dryftu siłownika, czas cyklu pracy siłownika i kontrole ciśnienia w układzie.
W jaki sposób sprawdzić układ hydrauliczny?
Najpierw uruchom silnik i nasłuchuj odgłosów, takich jak piszczenie lub zgrzytanie. Mogą to być oznaki kawitacji pompy, luźnego lub uszkodzonego łożyska.
Następnie wyłącz maszynę. Przekręć kluczyk do pozycji włączonej i przesuń dźwignie w przód i w tył, aby zwolnić ciśnienie hydrauliczne. Odczekaj, aż podzespoły ostygną przed kontynuowaniem kontroli.
Następnie przeprowadź obchód kontrolny:
- sprawdź wzierniki, aby sprawdzić, czy nie jest konieczne uzupełnienie płynów
- sprawdź pod kątem wycieków i uszkodzeń węże wokół zaworów układu kierowniczego/hamulcowego i pompy hydraulicznej
- sprawdź pod kątem poluzowanych lub uszkodzonych zacisków węży
- sprawdź przewody chłodnicy oleju i skraplacza pod kątem zużytych węży lub wycieków wokół połączeń
- sprawdź, czy punkty połączeń silnika wentylatora nie wykazują nieszczelności
- sprawdź, czy wokół uszczelek siłownika podnoszenia i pochylania nie nagromadził się brud, a wycieki mogą nie być oczywiste
- sprawdź, czy nie występują uszkodzenia prętów cylindrów, sworzni lub przegubów
UWAGA: Szczegółowe instrukcje można zawsze znaleźć w instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia.
Dlaczego przy wymianie warto wybrać siłowniki hydrauliczne Cat?
Siłowniki hydrauliczne Cat zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i precyzji, co czyni je idealnym wyborem do trudnych zastosowań.
- Korpus siłownika jest zamknięty zaślepkami i szlifowany w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia i wydłużenia żywotności uszczelnienia.
- Oczka tłoczyska są mocowane do tłoczyska w procesie bezwładnościowego zgrzewania tarciowego, co zapewnia mocniejsze połączenie.
- System uszczelniający pochłania skoki ciśnienia, wytrzymuje obciążenia boczne i chroni przed zanieczyszczeniem.
- Hartowanie indukcyjne tłoczyska zwiększa głębokość hartowania, co skutkuje lepszymi właściwościami mechanicznymi i zapewnia lepszą ochronę przed uszkodzeniami, takimi jak wgniecenia, zarysowania i uderzenia wewnętrzne.