ПРИМЕНЕНИЕ УГОЛЬНОГО МЕТАНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

HARNESS COAL MINE METHANE GAS TO PRODUCE POWER
HARNESS COAL MINE METHANE GAS TO PRODUCE POWER

Использование метана, высвобождающегося при горных работах, для производства электроэнергии

КЛИЕНТ: Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group Co., Ltd.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: г. Цзиньчэн, провинция Шаньси, Кита

ЦЕЛЬ КЛИЕНТА: Использование метана, высвобождающегося при горных работах, для производства электроэнергии

РЕШЕНИЕ: 60 генераторных установок Cat ® G3520C Распределительное устройство параллельной работы Cat с системой управления

ДИЛЕР: WesTrac China Ltd.

из

Система из 60 генераторных установок Cat G3520C, оснащенная интегрированным распределительным устройством параллельной работы Cat и устройствами управления.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Угольный метан (CMM) является сопутствующим газом в подземных угольных пластах. При активной разработке пласта происходит высвобождение этого газа. CMM может представлять опасность для шахтеров, если работа с ним организована неправильно. Обычно под правильным обращением понимается выпуск CMM в атмосферу или сжигание на факеле. Но метан — это парниковый газ с потенциалом глобального потепления в 20 раз более высоким, чем углекислый газ; таким образом, его выпуск в атмосферу считается опасным. Компания Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group осуществляет работы на угольной шахте Sihe в городе Цзиньчэн, провинция Шаньси, Китай. Вместо того чтобы выпускать CMM из шахты в атмосферу, компания Jincheng Anthracite Mining Group решила использовать его для производства энергии.

РЕШЕНИЕ

Деятельность по разработке проекта началась в 2003-м году. В тот момент идея генерирования энергии из CMM была относительно новой, поэтому потребовалась большая работа по обучению клиентов. Группе специалистов отдела продаж и инженерного отдела Caterpillar Electric Power и экспертов по двигателям из подразделения Caterpillar Large Power Systems потребовалось примерно 12 месяцев для того, чтобы предоставить экономическое и техническое обоснование решения членам руководства шахты и представителям государственных структур. Несколько крупных установок по переработке CMM в энергию, работающих в Австралии, использовались командой специалистов Caterpillar в качестве конкретных примеров для демонстрации жизнеспособности проекта. В 2004м году изучение экономической целесообразности проекта завершилось получением гранта Агентства США по торговле и развитию, что дало возможность получить кредит Азиатского банка развития на финансирование разработки проекта в 2005-м году.

Компания Caterpillar выиграла международный тендер в начале 2006-го года и передала контракт дилеру Cat, ® компании WesTrac China Ltd. Электростанция состоит из четырех зданий, в каждом из которых находится 15 генераторных установок Cat G3520C со встроенными распределительными устройствами параллельной работы Cat с системой управления и парогенератором с регенерацией тепла. Для максимально эффективного использования топлива каждая электростанция работает по системе комбинированного цикла, включающей в себя направление энергии вторичного тепла на питание 5,5 МВт-ной паровой турбины, поставленной партнером по проекту, компанией Shanghai Electric Group Co., Ltd. В результате общая эффективность системы составляет более 80%. Полностью готовые электростанции производят 120 МВт электроэнергии.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Установка в г. Цзиньчэн — самая крупная по производству энергии из CMM в мире уже продемонстрировала многочисленные преимущества этой технологии с момента официального ввода в эксплуатацию в 2008-м году. За счет улавливания ранее выпускавшегося в атмосферу метана и использования его для производства электроэнергии электростанция Cat помогает значительно снизить уровень выброса парниковых газов, параллельно увеличивая мощность местной электросети. Электростанция поставляет в электрическую сеть энергию, равноценную потребности более чем 500 000 китайских жилых домов. Благодаря проекту также были созданы сотни рабочих мест для жителей города Цзиньчэн и окружающих районов. Итоговый результат состоит в снижении уровня выброса парниковых газов, росте уровня безопасности при работе в шахте и более стабильном производстве электроэнергии.

Скачать профиль питания