Если вы хотите приобрести вспомогательное оборудование для вашего комплекта генератора, мы поможем убедиться, что оно подходит для ваших задач. В нашем ассортименте есть продукция, разработанная специально для работы с вашим комплектом генератора Cat®, а специалисты подразделения по работе с системами выработки электроэнергии, поставляемыми на заказ, помогут выбрать все необходимые устройства, принимая во внимание проекты, которыми занимается ваша компания, и условия эксплуатации на рабочей площадке.  
- Системы пневмозапуска, включая компрессоры, аккумуляторы и двигатели
- Вынесенные узлы охлаждения для комплектов генераторов C175/3600
- Блоки очистки выхлопных газов (каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры)
- Системы воздушных фильтров для тяжелых условий эксплуатации
- Системы фильтрации топлива, включая водоотделители топливной системы, двойные или тройные фильтры топлива, очистители топливной системы
- Специальные системы глушителей выхлопов для соответствия требованиям стандартов по снижению уровня шума до определенного значения в дБ(А)
- Системы пожаротушения (тонкораспыленной водой и CO2)
- ИБП с маховиком Cat — накапливает энергию, которая станет немедленно доступна для снабжения током ключевых элементов энергосистемы при отключении электропитания
Дополнительную информацию можно получить у местного дилера Cat®.