Подготовьте генератор к самым сложным условиям эксплуатации. Специалисты Caterpillar могут снабдить комплект генератора системой охлаждения и другими приспособлениями, подходящими для работы при температурах от -40 до +55 °C.
- Вынесенная система охлаждения двигателя
- Теплообменник
- Комбинированное производство тепла и электроэнергии (КПТЭ)
- Малошумный узел охлаждения
- Индивидуальный радиатор — с приводом от двигателя или электрическими приводом
Помимо нашей линейки устанавливаемых на основную раму радиаторов с приводом от двигателя, в наш ассортимент входит линейка устанавливаемых на основную раму интегрированных комплектов теплообменников, которые можно использовать в совокупности с разнообразными вспомогательными системами охлаждения.
Дополнительную информацию можно получить у местного дилера Cat®.