Cat Connect

Решения для дистанционного управления активами

Мы объединяем оборудование, технологии и услуги, чтобы помочь вам добиться успеха.

CAT® CONNECT — БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ БИЗНЕСА, МЕНЬШЕ ПРОБЛЕМ

Узнайте о том, как решение для дистанционного управления активами Cat® Connect и мобильное приложение Cat RAM помогают обрести спокойствие и дают возможность управления энергосистемами когда и откуда угодно.

Действия, которые необходимо выполнить для подключения оборудования.

1.  Установите оборудование.
2.  Выберите подписку.
3.  Интегрируйте данные.

Просмотреть подписки
Подписки Cat Connect

КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ CAT CONNECT

Узнайте, как Cat® Connect помогает другим клиентам в отрасли электроэнергетики.
 

Посмотреть опыт применения
КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ CAT CONNECT

Понимание производственной деятельности и бизнес-потребностей

По мере того как сложность вашего бизнеса возрастает вместе с необходимостью управления расходами, вам на каждом шаге необходимо делать больше с меньшими затратами. Возможность дистанционного управления производственной деятельностью становится критически важной для повышения эффективности и рациональности выполнения работ. Cat Connect помогает отслеживать и совершенствовать производственную деятельность, а также управлять ей, предоставляя вам улучшенный контроль над объектами.

Контролируйте производительность и управляйте эффективностью.
  • Отслеживайте выполнение всего рекомендованного сервисного и технического обслуживания, а также экономьте на трудозатратах, реже посещая объекты.
  • Дистанционно контролируйте использование и определяйте возможности для обучения.
  • Устраните необходимость в стороннем контроле.
  • Надлежащим образом используйте инвестиции, эксплуатируя оборудование с максимальной производительностью.
Сокращение расходов
6 способов, которыми Cat Connect может помочь вам сократить расходы

Использование данных, сгенерированных оборудованием, приносит вам прибыль за счет поддержания оборудования в отличном состоянии и предотвращения незапланированных простоев. Пониженная стоимость владения и эксплуатации может повысить вашу конкурентоспособность даже в самых сложных рыночных условиях. Ниже перечислены шесть вариантов максимально эффективного использования данных для управления активами и снижения эксплуатационных расходов.

 

1. Профилактическое техническое обслуживание

Используйте электронные данные, уведомления и записи для планирования и выполнения всего рекомендованного технического и сервисного обслуживания.

2. Поддержание пиковой производительности единицы оборудования

Используйте уведомления для предотвращения проблем, которые могут снизить топливную эффективность. Надлежащее использование инвестиций путем эксплуатации с максимальной производительностью может положительно сказаться на результатах работы.

3. Поддержка за пределами рабочей площадки

Диагностическая информация, отправляемая экспертам за пределами рабочей площадки, может устранить необходимость в излишних посещениях объекта техническими специалистами на протяжении жизненного цикла вашей системы, сократив при этом трудозатраты.

4. Профилактика выхода оборудования из строя

Используйте данные оборудования и электронные уведомления для раннего выявления небольших проблем. Быстро планируйте ремонты, чтобы избежать простоев и роста ремонтных расходов. Незапланированный простой может существенно сказаться на рентабельности и устойчивости развития.

5. Контроль обучения операторов

Производственные практики оказывают огромное влияние на производительность и износ компонентов. Дистанционно контролируйте повседневное использование с целью выявления возможностей для обучения.

6. Ведение записей

Автоматически собирайте данные об истории оборудования, сроке службы компонентов и эксплуатационных расходах. Качественные записи помогают выявлять затратные или проблемные области, а также управлять расходами.


Посмотрите, как другие клиенты используют дистанционное управление активами Cat Connect для контроля производительности, времени безотказной работы, надежности и многих других показателей.    
 

Обслуживание, проводимое дилерами компании Cat

Дилерская сеть компании Cat всегда готова прийти на помощь. Найдите своего дилера и ознакомьтесь с последними новостями об обслуживании и поддержке систем энергоснабжения.

Свяжитесь уже сегодня
Дилеры компании Cat

Расширенное техническое обслуживание

Тратьте меньше времени на управление оборудованием и больше времени уделяйте ведению бизнеса благодаря вариантам обслуживания, которые защитят вас от непредвиденных расходов на ремонт.

Изучите варианты расширенного технического обслуживания (ESC)
Расширенное техническое обслуживание

Комплексные решения CVA

Каждая единица оборудования Cat сконструирована в расчете на максимальную производительность и уменьшение эксплуатационных затрат в течение всего срока службы. Дилер Cat поможет вам реализовать эти преимущества с помощью комплексного решения CVA.

Узнать подробнее
Комплексные решения CVA
Специальное предложение! Slide 1 of 3