Широкий выбор двухконусных уплотнений™ и двойных торцовых уплотнений для тяжелых условий эксплуатации (HDDF) Cat®

Уплотнения Cat®  для конкретных областей применения

Мы предлагаем полный ассортимент уплотнений Cat от 25 до 940 мм (от 1 до 37 дюймов) для ваших потребностей, а также разрабатываем новые уплотнения в соответствии с потребностями клиентов.  

Незапланированный простой оборудования обходится его владельцу очень дорого. Уплотнения Cat обеспечивают превосходную работу в самых тяжелых условиях, когда удержание смазки и защита от повреждения окружающих деталей имеют первостепенное значение. Уплотнения Cat зарекомендовали себя в течение многих лет работы в полевых условиях. Они обеспечиваю длительный срок службы при выполнении самых разных операций.  Производители в различных отраслях промышленности используют уплотнения Cat на своем оборудовании десятилетиями. При этом уплотнения обеспечивают более 30 000 часов работы без обслуживания при выполнении некоторых типов работ.

Компания Caterpillar предлагает двухконусные уплотнения Cat Duo-Cone™ и двойные торцовые уплотнения для тяжелых условий эксплуатации (HDDF). Обе конструкции используют различные неметаллические нагрузочные кольца для обеспечения нагрузки на металлическое уплотнительное кольцо. Двухконусные уплотнения Cat требуют меньше места в радиальном направлении, а двойные торцовые уплотнения для тяжелых условий эксплуатации требуют меньше места в корпусе в осевом направлении. Двухконусные уплотнения Cat оснащаются круглыми нагрузочными кольцами, а двойные торцовые уплотнения Cat для тяжелых условий эксплуатации - прямоугольными тарельчатыми пружинами.

 

Уплотнения HDDF
из
Уплотнения HDDF

Duo-Cone

• Требуют меньше места в радиальном направлении
• Очень устойчивы в корпусе до окончательной сборки
• Очень хорошие показатели осевого люфта

 

Двухконусные уплотнения Cat
из
Двухконусные уплотнения Cat

 

Двойные торцовые уплотнения для тяжелых условий эксплуатации  

• Требуют меньше места в осевом направлении
• Квадратная полость в корпусе/простота механической обработки
• Инструмент или смазка для сборки не требуются

 

Для получения дополнительной информации об уплотнениях Cat отправьте электронное письмо по адресу catseals@cat.com

 

 

Уплотнения HDDF
из
Уплотнения HDDF

Каталог уплотнений cat 

Уплотнения Cat гарантируют длительный срок службы.

Загрузить