SCOM Paving
SCOM Paving

Вибрационные уплотнители грунта Cat®


Новые обозначения. Привычные непревзойденные показатели производительности.

Выйдите на максимальную эффективность уплотнения грунта с помощью вибрационных уплотнителей грунта Cat®. Обозначения меняются в соответствии с массой модели. Эксплуатационные характеристики остаются неизменно высокими.

Малогабаритные вибрационные уплотнители грунта
Небольшие объемы работ, максимальная производительность

5–7-тонные вибрационные уплотнители грунта Cat идеально подходят для подготовки площадки в условиях ограниченного пространства. Благодаря своей эффективности и мощности они выполняют небольшие объемы работ с максимальной производительностью.

из

Среднегабаритные вибрационные уплотнители грунта
«Рабочая лошадка», которой по плечу любая задача.

Данные универсальные и высокопроизводительные вибрационные уплотнители грунта Cat относятся к средней «весовой категории» и обладают более высокой мощностью. Эти «рабочие лошадки» способствуют повышению эффективности уплотнения и устойчивости за счет стандартизированного функционала. Технологии, доступные для высокопроизводительных среднегабаритных вибрационных уплотнителей грунта, обеспечивают дополнительную продуктивность, эффективность и точность.

из

Крупногабаритные вибрационные уплотнители грунта
Мыслите масштабно.

Вибрационные уплотнители грунта массой 15–20 тонн отличаются большей мощностью, большим весом и способностью выполнять сложные работы по уплотнению грунта за меньшее количество проходов. Они отлично подходят для уплотнения более плотных слоев материала в рамках крупномасштабных проектов. Технологии, доступные для высокопроизводительных крупногабаритных вибрационных уплотнителей грунта, обеспечивают дополнительную продуктивность, эффективность и точность.

из

Снижение эксплуатационных расходов

До 15 % экономии топлива благодаря режиму «эко», уникальной желобообразной конструкции вибратора, обеспечивающей межсервисный интервал 3 года/3000 рабочих часов, и не требующей техобслуживания сцепке с подшипниками, герметизированными на весь срок службы.

Lower Operating Costs
Lower Operating Costs

Повышение эффективности на 50 %

Встроенная система измерения уплотнения помогает устранить из процесса фактор неопределенности благодаря уникальной технологии MDP для сбора данных об уплотнении; масштабируемые решения, включая службы построения карт и межмашинной связи, обеспечивают связь с рабочей площадкой.

Efficiency
Efficiency

Повышение удобства для оператора

Обзорность улучшена благодаря новой камере заднего вида; стандартная наклонная рулевая колонка обеспечивает оператору большую степень гибкости, а наша встроенная консоль с дисплеем с подсветкой поворачивается вместе с сиденьем.

Operator Comfort
Operator Comfort