Бульдозер D5
Бульдозер D5

Новый бульдозер Cat® D5 обеспечивает большую мощность и топливную эффективность благодаря уникальной технологии повышения производительности

Для распространения в Евразии: март 2021 г.
Номер пресс-релиза: 94PR21

Новый бульдозер Cat® D5 отличается исключительными эксплуатационными характеристиками и широким выбором технических решений, которые помогают добиться максимальной производительности. Полностью автоматическая коробка передач обеспечивает увеличение топливной эффективности на 16% и повышение тягового усилия на 13%. Маневренный и хорошо управляемый бульдозер развивает мощность, достаточную для выполнения различных работ, и обладает необходимой маневренностью для профилирования.  Новый бульдозер D5 с мощностью 170 л. с. (127 кВт) и рабочим весом от 17 180 до 19 170 кг приходит на смену D5R2.

Эффективность нового поколения 

D5 превышает производительность своего предшественника D5R2 за счет большего веса и мощности, повышенной точности управления и целого ряда новых технологий, которые помогают операторам выполнять больший объем работ за меньшее время.

Полностью автоматическая 3-скоростная коробка передач с муфтой блокировки позволяет снизить продолжительность цикла, а также увеличить тяговое усилие и топливную эффективность. Автоматическая коробка передач, усовершенствованные алгоритмы управления силовой передачей и рулевое управление выводят показатели производительности на новый уровень.

Широкое стекло в просторной кабине со встроенной конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS) улучшает круговой обзор. Капот с большим углом конусности способствует отличному обзору зоны перед машиной. Кабина премиум-класса, которая устанавливается по заказу, оснащена регулируемым сиденьем и различными настраиваемыми органами управления, а также новым удобным интерфейсом оператора с сенсорным экраном 254 мм (10 дюймов). Данные с дополнительной камеры заднего вида с высоким разрешением отображаются в видимой зоне на основном дисплее.

Удобные технологические решения

D5 является лидером в своей отрасли, предлагая множество простых и удобных технологий, которые помогают максимально увеличить окупаемость инвестиций в оборудование. Все технологические решения направлены на то, чтобы быстро Производительность неопытных бульдозеристов. и помочь опытным операторам выполнять работу с большей скоростью и меньшими усилиями.

Индикация уклона является стандартной функцией для всех машин, которая отображает показатели основного и поперечного уклона машины прямо на главном дисплее.

ARO с системой контроля — это опция для контроля уклона, в комплект которой входят вспомогательные функции, работающие в фоновом режиме. Эта опция позволяет операторам выполнить больший объем работы за меньшее время.

  • Cat Grade с функцией Slope Assist™ поддерживает заданное оператором положение отвала — продольный или поперечный наклон — без сигнала GPS или дополнительного оборудования. Работает в ручном или автоматическом режиме.
  • Встроенная на заводе опция подготовки к установке Систем нивелирования (ARO) обеспечивает оптимальные места для установки, кронштейны и оборудование, а также упрощает установку системы контроля уклона любого производителя.
  • Монитор загрузки отвала отображает параметры тяги и оптимальной нагрузки на отвал в режиме реального времени, чтобы оптимизировать загрузку отвала.1
  • Функция управления отвалом без проблем обрабатывает подаваемые оператором команды управления отвалом для обеспечения более ровных поверхностей.
  • Регулирование тяги автоматически уменьшает пробуксовку гусеничной ленты, сокращая время работы, расход топлива и износ гусениц.1
  • Функция AutoCarry™ автоматизирует подъем отвала, помогая поддерживать постоянную нагрузку на отвал и уменьшая пробуксовку гусеничной ленты.1

Клиенты также могут заказать устанавливаемую на заводе систему Cat Grade с 3D. Система GPS автоматизирует движения отвала как при точном профилировании, так и при высокопроизводительных бульдозерных работах, сокращая ручное управление со стороны оператора на 80%. Для лучшей защищенности маленькие антенны вмонтированы в крышу кабины, а GPS-приемники установлены внутри, оставаясь, таким образом, под защитой закрытых дверей. Интуитивно понятный интерфейс оператора Grade на экране диагональю 254 мм (10 дюймов) работает как смартфон, поэтому операторы могут легко его освоить.  Благодаря платформе Android можно устанавливать собственные приложения для большей универсальности.

Улучшенное управление силовой передачей

Усовершенствованные органы управления, которые автоматически управляют коробкой передач и тормозной системой D5, помогают упростить рулевое управление и работу на склонах. Оператору не нужно думать о дополнительных действиях — встроенные функции просто работают в фоновом режиме.

  • Система управления при движении под уклон поддерживает заданную скорость машины без использования рабочих тормозов и обеспечивает дополнительный контроль при работе под уклоном.
  • Система удержания на склоне автоматически фиксирует машину (включает тормоза) при включенной на склоне нейтральной передаче.
  • Педаль тормоза и замедления контролирует скорость машины до полной остановки или обеспечивает плавное ступенчатое управление.
  • В момент воздействия на рычаг поворота и педаль замедления функция контроля радиуса поворота автоматически переключает машину на пониженную передачу с целью уменьшить радиус поворота и повысить маневренность.

Подключение машины для повышения эффективности

Телематическая технология Cat Link упрощает управление рабочими площадками: она собирает данные об оборудовании, материалах и персонале, после чего предоставляет их в удобных форматах.

  • Система Product Link™ автоматически собирает точные данные о состоянии оборудования, независимо от типа и марки. Эти данные можно просматривать онлайн через мобильные и веб-приложения.
  • С помощью системы VisionLink® можно получать доступ к информации в любое время и из любого места. Дилеры компании Cat могут помочь оформить индивидуальную подписку с отчетами по сотовой или спутниковой связи (по отдельности или в комплексе).
  • Приложение Cat App помогает управлять оборудованием машины в любое время прямо со смартфона.
  • Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей позволяет дилеру компании Cat выполнять диагностические проверки удаленно, таким образом давая ему возможность сэкономить время и деньги. Функция дистанционного программирования обновляет встроенное ПО без необходимости присутствия специалиста в удобное время, что может сократить время обновления на 50%.
  • Профиль приложения и идентификационный номер оператора позволяют сэкономить время, сохраняя предпочтительные настройки машины.
  • Противоугонная система машины с паролем обеспечивает дополнительный уровень безопасности: она требует от оператора ввести идентификационный код перед запуском двигателя машины.

Бульдозер D5 поставляется в стандартной конфигурации или в конфигурации с низким давлением на грунт (LGP) с полусферическим отвалом или с регулируемым шестипозиционным поворотным отвалом (VPAT). Складной отвал VPAT позволяет обеспечить соответствие региональным требованиям по ширине машины. Бульдозеры в конфигурации для работы с отходами или выполнения лесозаготовительных работ и расчистки земли оснащены специальными защитными ограждениями, устанавливаемые на заводе, а также другими функциями, которые помогают справиться с самыми сложными задачами.

 

Для получения более подробной информации или виртуального знакомства с продукцией посетите сайт www.cat.com или обратитесь к дилеру компании Cat.

Примечание: все сравнения с бульдозером D5R2

 

Технические характеристики бульдозера D5

 

Двигатель

Cat C7.1

Силовая передача

3-скоростная коробка передач, полностью автоматическая

Выбросы загрязняющих веществ

Соответствует требованиям стандарта ECE R96 Stage IIIA ЕС на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС

Номинальная полезная мощность (1770 об/мин)

ISO 9249/SAE J1349

127 кВт

 170 л. с.

ISO 9249/SAE J1349 (DIN)

  172 л. с.

 

Эксплуатационная масса (с тягово-сцепным устройством)

VPAT

17 080 кг

37 655 фунтов

 Удлиненная ходовая VPAT

17 680 кг

38 978 фунтов

LGP VPAT

19 070 кг

42 042 фунта

SU

17 240 кг

38 008 фунтов

С трехстоечным рыхлителем

1 393 кг

3 071 фунт

Вместимость отвала

VPAT

3,5 м3

4,6 ярда3

LGP VPAT

4,0 м3

5,2 ярда3

SU

4,3 м3

5,6 ярда3

       

Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, модулем очистки выхлопных газов от токсичных веществ и генератором. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.

 

D5
из

D5 превышает производительность своего предшественника D5R2 за счет большего веса и мощности, повышенной точности управления и целого ряда удобных технологических решений.

D5
из

Новый бульдозер Cat® D5 оснащен полностью автоматической коробкой передач для улучшения топливной эффективности и повышения тягового усилия. Подвижный и хорошо управляемый бульдозер развивает мощность, достаточную для выполнения различных работ, и обладает необходимой маневренностью для профилирования.

3D
из

Технологические решения помогают оператору работать эффективнее, быстрее и безопаснее. Система Cat® Grade с функциями 3D и Slope Assist™ помогает достичь лучшего качества работы, а продвинутые технологические решения облегчают управление машиной и повышают ее эффективность.

D5R2
из

D5 превосходит D5R2 благодаря большей мощности и производительности для эффективного выполнения работы. Более прочные конструкции увеличивают надежность и время бесперебойной работы.

Cat App
из

Оставайтесь на связи со своим оборудованием с помощью Product Link™/VisionLink®, служб дистанционного обслуживания Remote Services и Cat App.

D5
из

Широкое стекло в просторной кабине со встроенной конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS) улучшает круговой обзор. Капот с большим углом конусности способствует отличному обзору зоны перед машиной. Кабина премиум-класса, которая устанавливается по заказу, оснащена регулируемым сиденьем и различными настраиваемыми органами управления, а также новым удобным интерфейсом оператора с сенсорным экраном 254 мм (10 дюймов).

D5
D5
3D
D5R2
Cat App
D5

Новости о продуктах и услугах

Следите за объявлениями Caterpillar о продукции и двигателях.

Последние новости

 

# # #

 

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar предлагает продукцию и услуги на различных рынках с разными временными интервалами. Информация о продукции и услугах предоставляется только после подтверждения от дилерской сети соответствующего региона, заводов и маркетинговых филиалов компании. Несмотря на это, компания Caterpillar убедительно просит редакторов проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Надписи CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, соответствующие логотипы, "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и Cat "Modern Hex", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

VisionLink является товарным знаком компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированным в Соединенных Штатах Америки и других странах.

©Caterpillar, 2021 г. Все права защищены. 

 

Контакты для СМИ

Представители Caterpillar по печатным материалам для продажи

Северная и Южная Америка

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Запросы читателей
www.cat.com/requestCatinfo