Узнайте результаты сравнения BA30 Hydraulic, 24V с популярной продукцией.
Щетки
BA30 Hydraulic, 24V
Выбрано
Щетки
Щетка с ручной регулировкой BA25, полипропилен/проволока
- Габаритная ширина
- 106 дюймы
- 2700 мм
- Рабочая ширина щетки
- 98.4 дюймы
- 2500 мм
- Диаметр щетки
- 27.6 дюймы
- 700 мм
Щетки
Щетка с ручной регулировкой BA30, полипропилен/проволока
- Габаритная ширина
- 126 дюймы
- 3200 мм
- Рабочая ширина щетки
- 118.1 дюймы
- 3000 мм
- Диаметр щетки
- 36 дюймы
- 915 мм
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Ознакомьтесь с действующими предложениями по BA30 Hydraulic, 24V
Просмотреть дополнительные предложения