ОПЦИИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ CAT (SSO)
Цилиндры сочленения Cat® разработаны специально для выполнения функций вашего автогрейдера. Вы можете комбинировать их с эксклюзивными уплотнениями гидроцилиндров Cat, чтобы продлить срок службы и повысить производительность. Если пришло время заменить цилиндр сочленения, наши опции самообслуживания помогут вам легко выполнить эту работу. В них входят оригинальный цилиндр Cat, список рекомендуемых инструментов, инструкции по обслуживанию и многое другое в одном удобном комплекте.
ЗНАЕТЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО?
Следите за этими признаками необходимости обычного ремонта:
Чрезмерное опускание
Протечка
Увеличенное время цикла
Сниженная скорость цилиндра
Изогнутый шток
Шток с царапинами/задирами
Поврежденный цилиндр
Снижение производительности
Загрязненное гидравлическое масло
Поврежденные уплотнения гидравлического цилиндра
Давление гидравлического масла выше или ниже рекомендованных производителем спецификаций
Рекомендации по конкретным запчастям зависят от варианта ремонта, свяжитесь со своим дилером Cat.
Стенд для ремонта гидравлических цилиндров
Плоскогубцы для стопорных колец
Подъемное устройство
Подъемные ремни
Контроль загрязнения гидравлической линии (заглушки, пробки, поддоны и т. д.)
Инструмент для снятия уплотнений
Съемник пальцев
Адаптер для съемника подшипников
Хонинговальный инструмент для гидроцилиндров
Инструкции по ремонту входят в комплект
Комплект уплотнений Cat для гидроцилиндров со штифтами
Новый гидроцилиндр Cat
Гидравлический цилиндр Cat Reman
Контурная фильтрация/промывка/замена жидкости в гидравлической системе
Набор для отбора проб S•O•SSM
120B, 120G, 120H, 120K, 120M, 140G, 140H, 140K, 140M
Высокая интенсивность использования и суровые условия на объекте способствуют отказу цилиндра. Ударные нагрузки, коррозия и абразия также оказывают негативное воздействие и могут привести к серьезным проблемам с производительностью машины. Но, что удивительно, многие отказы гидравлической системы можно отследить до загрязнения.
Одним из мест, через которое может проникнуть загрязнение, являются уплотнения цилиндра. Даже небольшие дефекты на штоке могут пропускать загрязнения. В результате повреждается отверстие цилиндра и уплотнения поршня, что приводит к внутренним утечкам и снижению эффективности. Часто повреждения происходят до того, как оператор может обнаружить проблему.
Потеря эффективности гидравлической системы может достигать 20 % до того, как оператор заметит это, что приводит к снижению производительности и увеличению расхода топлива. Со временем загрязнение может распространиться на всю гидравлическую систему, включая насосы, моторы и клапаны. Это может привести к катастрофическим повреждениям и дополнительным простоям.
Сначала запустите двигатель и прислушайтесь к шумам, таким как вой или скрежет. Они могут быть признаками кавитации насоса или ослабленного либо поврежденного подшипника.
Затем выключите машину. Поверните ключ в положение «включено» и передвиньте рычаги назад и вперед, чтобы сбросить гидравлическое давление. Дайте компонентам остыть, прежде чем продолжить осмотр.
После этого проведите осмотр при обходе машины:
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию вашей машины для получения конкретных инструкций.
Гидроцилиндры Cat разработаны для большей долговечности и точности, что делает их идеальным выбором для сложных условий эксплуатации.