Замена цилиндра центрального смещения Cat®
ОПЦИИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ CAT (SSO)
Цилиндры центрального смещения Cat® разработаны специально для выполнения функций вашего автогрейдера. Вы можете комбинировать их с эксклюзивными уплотнениями гидроцилиндров Cat, чтобы продлить срок службы и повысить производительность. Когда приходит время заменить цилиндр центрального смещения, наши опции самообслуживания позволяют легко выполнить работу самостоятельно. В них входят оригинальный цилиндр Cat, список рекомендуемых инструментов, инструкции по обслуживанию и многое другое в одном удобном комплекте.
ЗНАЕТЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО?
НАЧАТЬ ПОКУПКИ
Советы по техническому обслуживанию
Следите за этими признаками необходимости обычного ремонта:
Чрезмерное опускание
Протечка
Увеличенное время цикла
Сниженная скорость цилиндра
Изогнутый шток
Шток с царапинами/задирами
Поврежденный цилиндр
Снижение производительности
Загрязненное гидравлическое масло
Поврежденные уплотнения гидравлического цилиндра
Давление гидравлического масла выше или ниже рекомендованных производителем спецификаций
Опции самообслуживания для замены цилиндра центрального смещения Cat включают:
Рекомендуемые запчасти
Рекомендации по конкретным запчастям зависят от варианта ремонта, свяжитесь со своим дилером Cat.
Рекомендованные инструменты
Стенд для ремонта гидравлических цилиндров
Плоскогубцы для стопорных колец
Подъемное устройство
Подъемные ремни
Контроль загрязнения гидравлической линии (заглушки, пробки, поддоны и т. д.)
Инструмент для снятия уплотнений
Съемник пальцев
Адаптер для съемника подшипников
Хонинговальный инструмент для гидроцилиндров
Инструкции по ремонту входят в комплект
Дополнительные опции
Комплект уплотнений Cat для гидроцилиндров со штифтами
Новый гидроцилиндр Cat
Гидравлический цилиндр Cat Reman
Контурная фильтрация/промывка/замена жидкости в гидравлической системе
Набор для отбора проб S•O•SSM
Автогрейдеры
120B, 120G, 120H, 120K, 120M, 140G, 140H, 140K, 140M
Часто задаваемые вопросы
Что обычно вызывает отказ цилиндра?
Высокая интенсивность использования и суровые условия на объекте способствуют отказу цилиндра. Ударные нагрузки, коррозия и абразия также оказывают негативное воздействие и могут привести к серьезным проблемам с производительностью машины. Но, что удивительно, многие отказы гидравлической системы можно отследить до загрязнения.
Одним из мест, через которое может проникнуть загрязнение, являются уплотнения цилиндра. Даже небольшие дефекты на штоке могут пропускать загрязнения. В результате повреждается отверстие цилиндра и уплотнения поршня, что приводит к внутренним утечкам и снижению эффективности. Часто повреждения происходят до того, как оператор может обнаружить проблему.
Потеря эффективности гидравлической системы может достигать 20 % до того, как оператор заметит это, что приводит к снижению производительности и увеличению расхода топлива. Со временем загрязнение может распространиться на всю гидравлическую систему, включая насосы, моторы и клапаны. Это может привести к катастрофическим повреждениям и дополнительным простоям.
Как предотвратить повреждение цилиндров из-за загрязнения?
- Предпринимайте проактивные меры для поддержания чистоты гидравлической системы, включая регулярное техническое обслуживание и профилактические проверки. Обратитесь к Руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию вашей машины для получения конкретных инструкций.
- Используйте качественные фильтры Cat и жидкости Cat, а также анализ жидкости S•O•S. Это помогает выявить проблемы до того, как вы заметите их.
- Попросите своего дилера Cat провести технический анализ вашей гидравлической системы. Скорость смещения цилиндра, время цикла работы цилиндра и проверка давления в системе помогут выявить скрытые проблемы.
Как мне проверить свою гидравлическую систему?
Сначала запустите двигатель и прислушайтесь к шумам, таким как вой или скрежет. Они могут быть признаками кавитации насоса или ослабленного либо поврежденного подшипника.
Затем выключите машину. Поверните ключ в положение «включено» и передвиньте рычаги назад и вперед, чтобы сбросить гидравлическое давление. Дайте компонентам остыть, прежде чем продолжить осмотр.
После этого проведите осмотр при обходе машины:
- Проверьте смотровые стекла, чтобы определить, нужно ли долить жидкости.
- Проверьте наличие утечек и поврежденных шлангов в области клапанов рулевого управления/тормозов и гидравлического насоса.
- Проверьте наличие ослабленных или поврежденных хомутов шлангов.
- Осмотрите линии масляного радиатора и конденсатора на наличие изношенных шлангов или утечек вокруг соединений.
- Убедитесь, что в точках подключения вентилятора отсутствуют утечки.
- Проверьте наличие загрязнений вокруг уплотнений цилиндров подъема и наклона, где утечки могут быть неочевидными.
- Убедитесь, что штоки цилиндров, соединительные пальцы или соединения не повреждены.
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию вашей машины для получения конкретных инструкций.
Почему стоит выбрать гидроцилиндры Cat при замене?
Гидроцилиндры Cat разработаны для большей долговечности и точности, что делает их идеальным выбором для сложных условий эксплуатации.
- Цилиндровая труба закрыта торцевыми крышками и обработана хонингованием для снижения риска загрязнения и продления срока службы уплотнений.
- Глазки штока прикреплены к поршневому штоку с помощью процесса инерционного сваривания трением для более прочного соединения.
- Система уплотнений поглощает скачки давления, выдерживает боковые нагрузки и защищает от загрязнений.
- Индукционная закалка штока обеспечивает большую глубину закалки, что улучшает механические свойства и обеспечивает лучшую защиту от повреждений, таких как вмятины, царапины и внутренние удары.