Автономная горнодобыча — безопасность и производительность
К наиболее важным стимулам использования автономной технологии относятся безопасность и удобство операторов, поскольку она позволяет вывести операторов из опасных зон. На производственных площадках, где внедрены автономные технологии, обнаруживается также целый ряд других полезных преимуществ, включая повышение производительности, возрастание коэффициента использования оборудования и уменьшение количества повреждений машин.
В действительности на некоторых площадках уже доказано, что и скорость, и эффективность возрастают, что приводит к сокращению продолжительности цикла и увеличению производительности до 25%.
На открытых производственных площадках применение автономных самосвалов помогает согласовывать циклы таким образом, что достигается работа оборудования в рамках предписанных параметров. В подземных выработках операторы осуществляют погрузку и выгрузку горной породы при помощи средств дистанционного управления с удаленно расположенных станций. Затем во время транспортировки осуществляется автономное рулевое управление погрузочно-доставочными машинами с учетом предотвращения случайного контакта со стенами шахты. В некоторых случаях количество столкновений со стенами, что обычно приводит к повреждению машины, сокращается до нуля.
Производительность также повышается за счет повышения коэффициента использования оборудования, поскольку работа техники не прерывается в связи с передачей смены, а если речь идет о подземной работе, исключается необходимость эвакуации площадок для вентиляции после взрывных работ.
Кроме того, часто при работе с автономным оборудованием обнаруживается повышение производительности труда операторов. В эргономичных органах управления используются знакомые компоненты, поэтому время обучения сокращается. В некоторых случаях операторы могут управлять одной или сразу несколькими машинами, что позволяет оптимизировать производительность за счет распределения заданий между машинами. К тому же, существенная экономия времени на подземных участках разработки достигается за счет того, что оператору не приходится спускаться с поверхности для работы с машиной.
Повышение безопасности, рост производительности и появление дополнительного рабочего времени — это лишь некоторые причины, по которым автономная горнодобывающая промышленность является перспективным направлением развития горнодобычи, на земле и под землей.
Как может автоматизация повысить безопасность и производительность работы? Сообщите нам в Facebook или Twitter.
Чтобы больше узнать о преимуществах безопасности и производительности автоматизированного и полуавтономного горнодобывающего оборудования, обратитесь к эксперту.