DICARE
Система для диагностики дизельных двигателей и профилактического технического обслуживания
При эксплуатации качественных двигателей вы будете точно знать, что необходимо для обеспечения продолжительного срока службы. Двигатели Cat® и MaK™ с ПО дистанционного контроля двигателя MaK DICARE обеспечивают надежные предложения по техническому обслуживанию в соответствии с определенными условиями. Система DICARE непрерывно сравнивает текущее состояние двигателя с заданными показателями и сообщает о необходимости технического обслуживания. Вы получаете диагностическую информацию в простом, графическом виде. Эти данные позволяют вам своевременно принимать необходимые меры и поддерживать надлежащее рабочее состояние двигателя.
Благодаря точной информации о текущем состоянии и рабочему режиму дизельного двигателя система DICARE обеспечивает регулируемые интервалы технического обслуживания, которые зависят от текущего состояния.
Загрязнение и износ могут быть обнаружены на ранних стадиях с помощью графиков изменений.
Для анализа система DICARE в основном использует данные измерения для определенной установки.
Текущие результаты измерения сопоставляются с основным протоколом с высокой точностью. Это выполняется при анализе всех данных измерения на постоянном уровне в соответствии со сложными термодинамическими формулами.
С помощью различных схем сравнений и рекомендаций по техническому обслуживанию, которые зависят от текущего состояния, система DICARE поддерживает оптимальные рабочие условия.
Благодаря чему увеличивается продолжительность срока службы и обеспечивается снижение расходов на техническое обслуживание и эксплуатацию.
Данные двигателя для анализа предоставляются непосредственно двигателем, а затем импортируются и вводятся вручную в систему DICARE.
Также по запросу предоставляется заранее установленное и настроенное оборудование для определенного проекта.
Система DICARE разработана для среднеоборотных двигателей и обеспечивает анализ двигателей Caterpillar и MaK.
Текстовая информация регистрируется в программе в качестве графической диаграммы. Для установок с несколькими двигателями на основном дисплее точек измерений, где превышены верхние значения или ограничения, отображается быстрый обзор текущих показателей и состояния всей установки.
Номинальные значения, которые рассчитаны для текущего рабочего режима и установлены в соответствии с определенными условиями окружающей среды, могут не соответствовать значениям текущего измерения в таблицах для подробного анализа.
Графики изменений отдельно расположенных групп значений измерений, которые охватывают период до 12 месяцев, предоставляют обзор для определения незначительных изменений рабочего состояния, связанных с износом или отложениями.
Выдержки из отчета о диагностике двигателя
- Отслеживание давления воздуха на входе и температуры для определения снижения производительности из-за загрязнения или износа турбокомпрессора.
- Быстрое определение перегрева благодаря постоянному контролю всех доступных датчиков температуры.
- Контроль охладителя наддувочного воздуха относительно потери давления, температуры воздуха наддува и точки росы для определения загрязнения или сбоя настройки.
- Проверка вязкости и температуры топлива для определения любой неисправности блока управления и измерения вязкости.
- Проверка положения топливной рейки и выходной мощности для определения износа топливного насоса высокого давления.
- Перечисление возможных причин отклонения температуры выхлопных газов от номинального значения.
- Контроль расхода смазочного масла для определения любого возможного износа на ранней стадии.
- Контроль температуры и давления воды системы охлаждения для предотвращения и определения любого возможного износа.