Система AccuGrade® GPS
В настоящее время земляные работы и точное профилирование являются весьма трудозатратными и зависят от наличия рабочей силы и приборов. Поддержание профиля между разметочными столбиками представляется весьма сложным даже для опытных операторов. Система AccuGrade GPS уменьшает потребность в рабочей силе и помогает операторам работать в соответствии с проектными планами путем выполнения точной срезки грунта, засыпки и уменьшения стоимости материалов.
Система управления AccuGrade GPS является наилучшим решением для строительных площадок, где требуется выполнить контурное профилирование, а не создание профиля с одним или двумя откосами. Система AccuGrade 3D использует технологию GPS для сравнения положения отвала с объемным компьютерным планом площадки. Система также подает оператору или гидросистеме сигнал на подъем или опускание отвала для соответствия проектным требованиям.
Усовершенствованные системы с использованием GPS переносят проектный план в кабину для того, чтобы обеспечить еще большую управляемость, увеличение точности, увеличение продуктивности и уменьшение эксплуатационных расходов.
Система нивелирования AccuGrade GPS является высокотехнологичной системой управления и навигации, которая позволяет операторам бульдозера выполнять выравнивание с повышенной точностью без необходимости использования вешек. Цифровые проектные данные, расположенные в кабине устройства помощи оператору и автоматическое управление отвалом позволяют оператору выполнять выравнивание быстрее, что обеспечивает более высокую производительность, уменьшает эксплуатационные расходы и увеличивает прибыльность.
Система AccuGrade GPS разработана для широкого спектра строительных земляных работ, начиная от объемной очистки площадок с высокой производительностью и заканчивая точным профилированием с очень небольшими допусками.
При помощи оснащенных системой AccuGrade GPS машин можно подготовить такие плоскостные объекты без уклона или с одним или двумя уклонами, как строительные подушки, стоянки, дороги и автомагистрали. Сложные многоуровневые проекты, такие как поля для гольфа и дороги с серьезными перепадами высот, могут быть подготовлены инженерами в офисе и загружены в систему при помощи компактной флэш-карты.
Поддержка клиентов
В течение более 25 лет компания Caterpillar предоставляет электронное и электрическое оборудование для выполнения земляных работ — реальные технологические решения, которые увеличивают ценность продукции Caterpillar, а также эффективность и прибыльность наших клиентов. Ваш дилер Caterpillar готов оказать помощь в настройке систем машины под конкретное применение или предоставить обоснованную поддержку с ответственностью за результаты.
Увеличивает производительность и эффективность
- Увеличивает производительность на 50 %
- Уменьшает объем работы наугад и дорогостоящих переделок путем верного перемещения грунта с первого раза
- Уменьшает расходы на геодезическое обследование на 90 %
- Увеличивает использование материалов
- Уменьшает эксплуатационные расходы
- Увеличивает продолжительность рабочего дня
Решает проблему нехватки рабочей силы
- Уменьшает трудозатраты и стоимость
- Заказчики могут выполнить работу более быстро
- Уменьшает необходимость в использовании разметочных столбиков, разбивочных шнуров и устройств проверки профиля
- Позволяет оператору проверять профиль, не покидая кабины
- Уменьшает трудозатраты на использование разметочных столбиков
Увеличивает удовлетворение клиента и удержание
- Расположенный в кабине экран позволяет изучать проект непосредственно в кабине
- Обеспечивает большую ответственность и удовлетворение от работы
- Вооружает оператора полученными в реальном времени данными
- Обратная связь в реальном времени по выполнению работы увеличивает удовлетворение от работы, уменьшает объем работы наугад и уменьшает утомляемость оператора
- Улучшает навыки оператора и выводит выполнение работ на новый уровень
- Вложения в обучение оператора обеспечивают значительную ценность и повышают уровень доверия путем инвестирования в самые современные технологии
Решает вопросы безопасности
- Позволяет убрать работающий со столбиками и проверяющий профиль персонал со строительной площадки, подальше от тяжелого оборудования
- Обеспечивающая безопасность блокировка гарантирует, что отвал надежно закреплен, когда система неактивна
Интегрируется в машины производства Caterpillar
- Опробованные и оптимизированные бортовые электронные и гидросистемы
- Компоненты встроены в машину для обеспечения максимальной надежности
- Интеграция в кабину и джойстики упрощают эксплуатацию
- Обеспечивающая безопасность блокировка (стояночный тормоз, состояние системы, время простоя) повышают безопасность
- Дилерская сеть Caterpillar предоставляет непревзойденную поддержку и уровень обслуживания.
Увеличивает универсальность оборудования
- Соединения типа "подключи и работай" позволяют выполнять быстрое и легкое переключение с лазерной системы нивелирования на систему GPS и на ручное управление
- Обеспечивает постоянство и точность, преобразуя вашу производственную машину в точный выравнивающий агрегат