Компания Caterpillar помогает заказчикам осуществить революционные изменения технологии выполнения земляных работ. Это достигается внедрением новых технологических решений в конструкцию машин для земляных работ. Данные решения обеспечивают большую точность, увеличенную производительность, уменьшенные эксплуатационные расходы и большую прибыльность.
Лазерная система нивелирования AccuGrade™ Laser является высокотехнологичным инструментом для земляных работ, который позволяет операторам бульдозеров выполнять выравнивание и засыпку с большей точностью без использования традиционных разметочных столбиков или устройств проверки профиля. Для достижения точного позиционирования отвала данная современная система управления машиной использует более совершенную лазерную технологию, монтируемые на машине компоненты и монтируемый отдельно лазерный передатчик. При этом система управления отображает на дисплее в кабине точную информацию о высоте. В результате операторы могут улучшить эффективность работы и выполнить выравнивание гораздо быстрее, чем когда-либо ранее. Для этого им потребуется всего лишь несколько проходов.
Система AccuGrade может значительно увеличить производительность и точность выравнивающего оборудования. Степень улучшения может составить до 50 % по сравнению с традиционно используемыми методами. Система очень проста в освоении и в основном используется для точного профилирования. При минимальном обучении даже неопытные операторы практически мгновенно смогут начать работу с максимальной производительностью.
Лазерная система нивелирования AccuGrade Laser может применяться в ходе различных строительных земляных работ, при выполнении которых необходима исключительная точность и высокая производительность. Лазерное нивелирование настолько точно, что во многих случаях генеральные подрядчики в области строительства закладывают использование данной системы в проектные технические условия. Двойная лазерная система доказала свою работоспособность в полевых условиях. Она является универсальной и идеально подходит для точного профилирования площадок с плоской поверхностью, с одиночным или двойным уклоном, таких как промышленные, коммерческие и жилые строительные площадки.
						
						
						
					Обычными пользователями лазерных систем нивелирования являются: