Система AccuGrade® Sonic

Ультразвуковая система AccuGrade™ Sonic предназначена для контроля продольного уклона поверхности Данная система использует ультразвуковой датчик для управления отвалом и поддержания его на той же относительной высоте над внешним ориентиром, что и разбивочный шнур или бордюрный камень с кюветом.

Система автоматически подстраивает высоту, тогда как при работе только с определением поперечного уклона оператору приходится самостоятельно выполнять данную регулировку. Оператор просто ведет машину для прохождения датчика над внешним ориентиром.

Одиночная система Sonic. При сочетании с контролем поперечного уклона AccuGrade Cross Slope одиночная система обеспечивает автоматическую регулировку одной стороны отвала для автоматического управления высотой и поперечным уклоном.

Двойная система Sonic. При использовании двух акустических датчиков система обеспечивает автоматическое управление высотой каждой из сторон отвала. Обычно одновременно используется только один датчик. Это позволяет оператору выбрать, какой стороной отвала управлять. Соответственно, появляется возможность изменять направление без изменения расположения датчиков.

 

Ультразвуковая система AccuGrade Sonic разработана для контроля продольного уклона поверхности