Технология Tier 4
ВСЕ ДЛЯ УСПЕХА КЛИЕНТОВ
Компания Caterpillar оборудует каждый двигатель Tier 4 Interim / Stage IIIB технологией ACERT™, которая отличается оптимальным сочетанием компонентов электронной, топливной, воздушной систем и устройств обработки выхлопных газов, установленных с учетом объема двигателя, области применения и географического расположения участка проведения работ. Систематическое и стратегическое применение технологий помогает оптимизировать их для удовлетворения самых высоких требований клиентов относительно производительности, топливной эффективности, надежности и срока службы. Использование правильной технологии, адаптированной для соответствующих условий работы, дает хороший результат: повышение топливной эффективности на 5%.
- Уникальная конструкция нашей техники позволяет существенно повысить мощность и производительность работ в различных областях применения.
- Надежность, обеспечиваемая за счет унификации и простоты конструкции, повышение эксплуатационной готовности и снижение затрат благодаря первоклассной поддержке от глобальной дилерской сети Cat.
- Увеличение срока службы, долговечность, характерная для всего оборудования Cat, большой срок службы до капитального ремонта.
- Минимальное влияние сервисного и технического обслуживания на эксплуатационные расходы.
- Плавный переход на конструкцию, соответствующую стандартам tier 4 final, и установка модуля доочистки выхлопных газов создают условия для плавного перехода к решению по стандарту tier 4 final/stage iv. Дополнительное пространство для установки не требуется.
- Сокращение вредных выбросов в атмосферу — сокращение выброса твердых частиц на 90% и выброса оксидов азота на 50%.