動態氣體混合

Cat Dynamic Gas Blending

Tekniken Dynamic Gas Blending™ (DGB™) ger dig ett metan- och dieseldrivet generatoraggregat med flexibiliteten att hantera olika bränslekvaliteter och motordriftförhållanden – använd gas när det finns tillgängligt och diesel när det inte gör det.  

En bränslehybridslösning

DGB-generatorn anpassar sig automatiskt efter ändringar i bränslets kvalitet, vilket eliminerar behovet av kalibrering i fält.  DGB säkerställer maximal ersättning över det bredaste belastningsintervallet i branschen, så att du kan få samma serviceintervaller och komponentlivslängd samtidigt som du bibehåller effekten och transientsvarsprestanda för ett dieseldrivet generatoraggregat.  Vårt Custom Power Solutions-team utformar ett bränsleblandningssystem som möter dina specifika behov.  

 

UPP TILL 70 % ERSÄTTNING SAMTIDIGT SOM
DIESELPRESTANDA OCH SÄKER MOTORDRIFT BIBEHÅLLS.

 

Drar nytta av Cat DGB-generatoraggregat och effektlösningar

  • Lägre driftskostnader då gas används istället för bränsleolja då det är möjligt
  • Minskad tid för driftsättning tack vare enpunktsgränssnitt för motor, generator och DGB-funktioner
  • Behåller befintliga serviceintervaller och komponentlivslängd, vilket gör att du undviker extra servicekostnader  
  • Möter och överstiger till viss del emissionscertifieringskraven för dieselprodukter.
  • Förmåga att klara en mängd olika gaskvaliteter. Systemet anpassar sig automatiskt efter ändringar i bränslets kvalitet, vilket eliminerar behovet av kalibrering i fält.

Inbyggda säkerhetsfunktioner i integrerade reglage

  • Nödstoppsknapp på instrumentpanel
  • Luftavstängning och explosionssäkerhetsventiler (tillval)
  • Konfigurerbara larm och avstängningsfunktioner
  • Extra larmströmställare tillgängliga för kundanskaffade ingångar
  • Flamdämpare

EMCP 4.4-kontrollpanel  

  • Funktioner för fjärrövervakning och enpunktsgränssnitt för motorn, generatorn och DGB-funktionerna.
  • Funktioner för parallellmatning från generator till generator.
  • Belastningsövervakning och belastningsfördelning.  

Funktioner och specifikationer  

  • CE-certifiering
  • Kontrollsystem – motor- och generatorskyddslarm/-avstängningar och fjärrövervakningspaket (som tillval).
  • Ställverk
  • Generator – medelhög utgående spänning, IP4X, IP5X
  • Ljuddämpande avgassystem för bostadsområden och kritisk klassning
  • Startsystem – uppgraderade batterier och laddare. Luftstartmotor med reglage
  • Acceptans- och övervakningstest på fabrik
  • Driftsättningstjänster på plats

 

 

Mer Information

Mer Information

Kalkylator för storleksbedömning av generatorer för kommersiellt och industriellt bruk

Caterpillar Electric Power har nöjet att presentera vår senaste programvara för dimensionering av generatoraggregat, Cat® Electric Power SpecSizer.

Mer information

Läs våra bloggar

Läs våra bloggar

Kontakta den lokala återförsäljaren

Kontakta den lokala återförsäljaren

Läs mer

Läs mer