Caterpillar har branschens största sortiment av tätningsringmaterial. Materialen har tagits fram för att passa alla de tillämpningar där tätningar från Cat används.
Fråga Caterpillar om du vill veta mer om något tätningsringmaterial.
Nedan visas en jämförelse mellan tillgängliga tätningsringmaterial.
|
C6 |
Stellit |
NiHard |
Formade |
Smidda |
Material |
Nickellegering |
Järnlegering |
Järnlegering |
SAE 1074 |
SAE 52100 |
Process |
Gjutna |
Gjutna |
Gjutna |
Pressade |
Smidda |
Livslängd |
Hög |
Hög |
Låg/medel |
Låg |
Låg |
Motståndskraft mot korrosion |
Hög |
Medel/hög |
Låg/medel |
Medium |
Låg |
Motståndskraft mot slitage |
Hög |
Låg |
Medel/hög |
Låg |
Låg |
C6
C6 utvecklades för tillämpningar där det är viktigt med höga hastigheter och ett utmärkt rostskydd. Den här legeringen har bättre hastighetsegenskaper jämfört med Stellit, och den är mer resistent mot repor, slitage och rost. C6-legeringen kan bara fås från Caterpillar. Den är en favorit världen över i tillämpningar med hjul med stor diameter.
Stellit
Stellit har utformats för att klara tuffast möjliga driftsmiljöer samt nötande och rostande element. Stellit är järnbaserat med en hög legeringshalt för ett bättre rostskydd. Stellit-gjutna tätningar används normalt i nötande och rostutsatta tillämpningar med begränsad rotationshastighet, exempelvis i schaktmaskiner och olika underreden.
NiHard
NiHard är en annan järnbaserad legering i Caterpillars utbud. Hastighetsegenskaperna är något bättre än hos Stellit, med legeringen slits något snabbare och uppvisar sämre rostskydd i tester som utförts av Caterpillar. Normala användningsområden är underreden och slutväxlar där det inte är kritiskt med rostskydd men där tätningsytans hastighet gör att Stellit inte kan användas.
Formade (endast Duo-Cone™ )
Formade tätningar har utvecklats för tillämpningar där det inte är kritiskt med rost- och slitageskydd, men där glidringstätningen måste vara mångsidig. Formade tätningar används normalt i axlar, vinschar och slutväxlar. Formade tätningar kan användas istället för gjutna tätningshållare och har liknande belastnings- och hastighetsegenskaper som Stellit-tätningar till en mycket lägre kostnad.
Smidda
Smidda tätningar kan ibland fås på begäran från Caterpillar. Dessa tätningar används ofta i underreden med minimalt slitage där tätningskostnaden är kritisk.
Vi erbjuder ett flertal tryckringmaterial för en mängd olika tillämpningar och krav. De vanligaste materialen är nitril och silikon, men FKM (fluorelastomer) och HNBR (hydrogenerad nitril) finns även för mer specialiserade tillämpningar. I tabellen nedan ges en kortfattad jämförelse mellan Cats olika tryckringar.
|
Nitril |
LT-NBR |
Silikon |
HNBR |
FKM |
Lägsta temperatur (°C/°F) |
-17/1 |
-35/-31 |
-55/-67 |
-40/-40 |
-7/20 |
Högsta temperatur (°C/°F) |
100/212 |
100/212 |
150/302 |
135/275 |
160/320 |
Slitagetålighet |
Medium |
Medium |
Låg |
Hög |
Medium |
Motståndskraft mot nötning |
Medium |
Medium |
Låg |
Hög |
Medium |
Oljetålighet |
Medium |
Medium |
Låg |
Hög |
Mycket hög |
Vattentålighet |
Mycket hög |
Mycket hög |
Mycket hög |
Mycket hög |
Medium |
Nitril (NBR)
Nitril kan användas med de flesta mineralbaserade smörjoljor. Nitril-tryckringar har bästa möjliga nötningsskydd. Det är det vanligaste tätningsringmaterialet och används i axlar, slutväxlar och underreden.
LT-NBR (Low Temperature Nitrile)
Nitril för låga temperaturer har utvecklats särskilt för tillämpningar med stor nötning och låga temperaturer. Vanliga användningsområden är ledarhjul, rullar och slutväxlar.
Silikon
Silikon används i tillämpningar med mycket hög (våta skivbromssystem) eller mycket låg (arktiska förhållanden) temperatur .
HNBR (hydrogenerad nitril)
Hydrogenerad nitril är ett nitrilbaserat material med ungefär samma slitageegenskaper som vanlig nitril men bättre temperaturresistens mot permanent deformering.
FKM (fluorkarbon)
FKM är en fluorelastomer som normalt används där det förekommer extremt höga temperaturer och låga temperaturer inte är något problem.
Om du vill ha mer information om Cats tätningar kan du skicka e-post till catseals@cat.com