Ny kraftfull underredeskonfiguration för Cat® 325-grävmaskinen ger ökad stabilitet i utmanande förhållanden

Långt kraftfullt underrede med överdimensioneradt bandlutning på 203 mm levererar enastående stabilitet och hållbarhet i krävande markförhållanden med ojämnt underlag, inklusive markberedning, markrensning och skogsbruk

Fördelar

  • Den senaste kraftfulla (HD) konfigurationen omfattar ett HD-underrede, stor slutväxel och motor, starkare svänglager och en särskild motvikt på 7,5 ton
  • Långt kraftfullt underrede med överdimensionerad bandlutning på 203 mm levererar enastående stabilitet och hållbarhet i krävande markförhållanden med ojämnt underlag, inklusive markberedning, markrensning och skogsbruk
  • Motvikten förbättrar balansen och kontrollen, även när grävmaskinen är utrustad med tillbehör som finns som tillval
av

IRVING, Texas, 10 november, 2025― Cat® 325-grävmaskinen levererar kraftfull prestanda och har användarvänlig standardteknik som Cat Grade med 2D, Grade Assist, Lift Assist och Payload som ökar produktiviteten eftersom förarna kan arbeta noggrant, effektivt och snabbt. Långt kraftfullt underrede med överdimensioneradt bandlutning på 203 mm levererar enastående stabilitet och hållbarhet i krävande markförhållanden med ojämnt underlag, inklusive markberedning, markrensning och skogsbruk Genom att utrusta 325 med tillvalsbladet blir det enklare att återfylla och hålla grävmaskinen balanserad vid arbete i sluttningar.

 

Med en motvikt på 7,5 ton förbättrar den nya konfigurationen balansen och kontrollen även när grävmaskinen är utrustad med tillbehör som blad, bom med variabel vinkel (VAB), kraftig sticka, griptummar till skopan eller redskapsfäste. Den nya konfigurationen kan utrustas med antingen räckvidd eller VAB framåt, med eller utan blad, och levereras med en griptumsförberedd sticka och en krets för redskapsfästet förinstallerat från fabrik, vilket minskar behovet av eftermarknadsmodifieringar. Med en stabilitet motsvarande 325-grävmaskinen med en motvikt på 8,3 ton och standardunderrede ökar de större slutväxlarna dragkraften för att ta sig uppför sluttningar bättre och ett högre svängmoment upprätthåller funktionen för att svänga uppför.

 

Vi är glada över att presentera den nya 325-konfigurationen. Den är konstruerad med våra kunder i åtanke och har stöd för olika kombinationer av tyngre arbetsredskap samtidigt som den ger ökad stabilitet. Det breddade underredet och den särskilda motvikten bidrar till en solid, balanserad plattform, medan en ökad dragkraft och ett högre svängmoment förbättrar prestandan i utmanande terräng och sluttningar.

Adrian Grigorita

Vice VD

Product Management for Medium Hydraulic Excavators Caterpillar

 

När Cat 325-grävmaskinen med kompakt svängradie är utrustad med den senaste HD-konfigurationen levererar den kraftfull prestanda med oöverträffad mångsidighet vid arbete i trånga utrymmen. Den erbjuder alla fördelar som förväntas av förarna – fabriksintegrerad teknik som ökar produktiviteten, längre underhållsintervall för att hålla nere driftskostnaderna och elektrohydraulisk effektivitet för en smidig och exakt körning

Den elektrohydrauliska pumpen och huvudreglerventilen arbetar tillsammans för att optimera kraften och effektiviteten i 325, vilket ger den prestanda som behövs. Genom att justera motoreffekten automatiskt för att matcha de hydrauliska behoven hjälper Smart-läget till att minska bränsleförbrukningen.

Längre livslängd på bränsle-, hydraulolje- och luftfilter hos 325 minskar antalet filter under maskinens livslängd och ger lägre underhållskostnader. Inga pilot- eller kåpdräneringsfilter innebär färre filter att byta ut under maskinens livslängd, och kontroll av motoroljenivån på marknivå håller föraren säker på marken när de dagliga underhållsinspektionerna genomförs.

 

Mer information om Cat 325-grävmaskinen kan fås genom att kontakta en Cat-återförsäljare eller genom att besöka cat.com.

 

av

Cat® 325 grävmaskin med HD-underrede

Visa bild i full storlek
av

Cat® 325 grävmaskin med HD-underrede

Visa bild i full storlek
av

Cat® 325 grävmaskin med HD-underrede

Visa bild i full storlek
av

Cat® 325 grävmaskin med HD-underrede

Visa bild i full storlek
av

Cat® 325 grävmaskin med HD-underrede

Visa bild i full storlek
av

Cat® 325 grävmaskin med HD-underrede

Visa bild i full storlek
av

Cat® 325 grävmaskin med HD-underrede

Visa bild i full storlek

 

 

Ladda ner pressmeddelandet

Ladda ned nu

Ladda ner bilderna 

Ladda ned nu

 

 

# # #

 

Om Caterpillar:

Med intäkter på 64,8 miljarder USD för 2024 är Caterpillar Inc. världens främsta tillverkare av bygg- och gruvutrustning, diesel- och naturgasmotorer, industrigasturbiner och dieselelektriska lok. I 100 år har vi hjälpt kunder bygga en bättre och mer hållbar värld och vi är fullt engagerade i att bidra till en framtid med mindre kolemissioner. Våra innovativa produkter och tjänster ger, tillsammans med vårt globala återförsäljarnätverk, ett enastående värde åt våra kunder. Caterpillar är verksamt på alla kontinenter inom tre huvudsegment – bygg, resurshantering och energi- och transport – samt tillhandahåller finansiering och relaterade tjänster via segmentet finansiella produkter. Besök caterpillar.com eller följ våra sociala medier på caterpillar.com/en/news/social-media.html.

Caterpillar lanserar produkter och tjänster vid olika tillfällen i olika regioner. Även om alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformation släpps först efter att Caterpillar har fått bekräftelse från sitt oberoende återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsföringsdotterbolag att produkter och tjänster är tillgängliga i den relevanta regionen, ombeds redaktörerna att verifiera produkttillgänglighet och specifikationer med en Cat-återförsäljare.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Corporate Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Caterpillar Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

 

 

Förfrågningar från media:

Amy Doughty
Caterpillar-representant för fackmedia
Amy.Doughty@cat.com
 
För publicering: Europa, Nordamerika
Utgåva: 174PR25 — november 2025




Medelstora grävmaskiner

Deras storlek gör Cat® medelstora grävmaskiner enkla att transportera till arbetsplatsen. Cats medelstora grävmaskiner har gott om kraft, exklusiv fabriksmonterad teknik, bekväma hytter, enkelt underhåll och matchande Cat-tillbehör så att du kan slutföra stora projekt till en lägre kostnad.

Läs mer
Medelstora grävmaskiner
Medelstora grävmaskiner

De senaste produktnyheterna

Få de senaste nyheterna direkt till din e-post.

Prenumerera nu