ÖKA EFFEKTIVITETEN PÅ ARBETSPLATSEN MED UPP TILL 45 PROCENT MED LÄTTANVÄNDA STANDARDTEKNIKER FRÅN CATERPILLAR
För publicering i Nordamerika, Europa, Japan, Sydkorea, Australien, Nya Zeeland: mars 2020
Utgåva: 164PR20
Den nya hydraulgrävmaskinen Cat® 325 har en kompakt konstruktion som gör den perfekt för arbete i trånga utrymmen. Den ger förstklassiga prestanda med integrerade lättanvända tekniker för att minska förartröttheten och öka effektiviteten med upp till 45 procent jämfört med tidigare modeller. Den nya grävmaskinen innebär också minskad bränsleförbrukning, lägre underhållskostnader och bättre förarkomfort till låg kostnad per timme.
325 är utrustad med många nya funktioner som ger bättre mångsidighet. På grund av de ständigt växande begränsningarna på transporter, finns nu två nya motvikter tillgängliga. En på 8,3 ton, konstruerad för att maximera lyftprestanda och en på 4,9 ton, konstruerad för att hålla nere den totala maskinvikten i områden med mer strikta transportkrav. I Japan finns underredet med standardlängd tillgängligt, vilket möjliggör ännu mindre och mer kompakta maskiner, liksom det tidigare tillgängliga långa underredet. Dessutom finns ett tillvalsblad tillgängligt från fabrik som underlättar rengöringsjobb samtidigt som det fungerar som stabilisator för högre lyftkapacitet.
Räckviddsbom eller bom med variabel vinkel, en mängd olika hydrauliska redskapskontroller och ett urval av fästen och skopor gör nya 325 till en mångsidig maskin.
Cat C4.4-motorn är välbeprövad på arbetsplatsen, uppfyller de senaste emissionsnormerna och driver den nya 325-grävmaskinen effektivt under även de tuffaste förhållanden. Dessutom har bränsleförbrukningen minskat med upp till 25 procent jämfört med 325F. Efterbehandlingssystemet kräver inget underhåll eller driftstopp och den nya Cat-modellen har tre valbara effektlägen för att anpassa grävmaskinen till tillämpningen med högre bränsleeffektivitet som följd. Grävmaskinen har en standardkapacitet för höga omgivningstemperaturer på 50 grader Celsius (122 grader Fahrenheit) och kallstart vid -18 grader C (0 grader F).
Enkel drift har varit fokus vid konstruktionen av den här nya maskinen. Föraren kan programmera och lagra inställningar för joysticks och effektlägen med ett förar-ID samt navigera snabbt och komma åt förarhandboken via den högupplösta pekskärmen. Den nya grävmaskinen är försedd med nyckelfri start och förar-ID kan användas för att begränsa och spåra maskinens åtkomst.
Höga prestanda för grävning och lyftning
Det avancerade hydrauliska systemet i den nya grävmaskinen Cat 325 skapar optimal balans mellan effekt och effektivitet, vilket ger föraren fullständig kontroll över grävningsprecisionen. Arbete i lutning är enklare tack vare 10 procent högre svängvridmoment. SMART-läget anpassar motorvarvtal och hydraulisk kraft automatiskt efter grävförhållanden, vilket ger ytterligare 5 procent lägre bränsleförbrukning, utan att det påverkar produktiviteten.
Med tillvalet SmartBoom™ kan bommen röra sig upp och ner utan pumpflöde, vilket minskar både påfrestningen på föraren och bränsleförbrukningen. Spetsarna på Cat Advansys™-skopan kan snabbt bytas med en enkel hylsnyckel i stället för en hammare eller ett specialverktyg, vilket förbättrar både säkerheten och produktionstiden. Den nya grävmaskinen har även extra hydrauliska tillval för ett brett utbud av Cat-tillbehör.
Teknik som ger bättre effektivitet
Öka effektiviteten med upp till 45 procent med standardtekniker från Cat som minskar förarens trötthet och sänker rörelsekostnaderna, inklusive bränsleförbrukning och dagligt underhåll. Programmera in upp till fyra måldjup och lutningsförskjutningar med standardutrustade Cat Grade med 2D för att nå rätt höjd snabbare och spara arbetstid. Entreprenörer kan uppgradera 2D-systemet till Cat Grade med avancerad 2D eller 3D för att passa olika tillämpningar.
Standardmonterad Grade Assist ger föraren möjlighet att enkelt hålla sig på rätt höjd och gräva med en enda spak, samtidigt som Bucket Assist automatiskt upprätthåller vinkeln vid släntning, utjämning, finschaktning och dikesgrävning. Den innovativa funktionen Swing Assist underlättar arbetet och minskar bränsleförbrukningen genom att automatiskt stoppa grävmaskinen vid förinställda platser för trucklastning och dikesgrävning och Boom Assist håller banden på marken när du lyfter eller kräver tungt.
Cat Payload ger exakta lastmål med vägning under körning för att förhindra över-/underlastning och maximera effektiviteten. Med VisionLink® får företag fjärrtillgång till information och produktionsmål via Payload och kan hämta produktionsdata till ett USB-minne.
Oöverträffad komfort och säkerhet
Nästa generations Cat 325 grävmaskin har tre helt nya hyttkonstruktioner – Comfort, Deluxe och Premium. Den ISO-certifierade ROPS-hytten är ljuddämpad och tätad samt utrustad med automatisk klimatkontroll som skyddar föraren så mycket som möjligt från utmattning, spänningar, ljud och temperaturer i tuffa och utmanande arbetsförhållanden.
Den nya Cat-modellen har även en inbyggd radio med Bluetooth® samt USB-portar för laddning och mobiltelefonanslutning. Med gott om förvaring bak, ovanför och i konsolen kan föraren säkert lagra sina tillhörigheter under arbetet.
De standardmonterade kamerorna bak och på sidorna, fönstren och den lägre profilen fram ger enastående sikt över arbetsområdet, så att föraren kan vara medveten om omgivningen vid alla tidpunkter. Dessutom finns 360-graders sikt som tillval. Lift Assist hjälper dig att undvika att tippa, med visuella varningar och ljudsignaler när lasten närmar sig grävmaskinens säkra tröskelvärden.
Synkroniserade underhållsintervall
Nästa generations Cat 325 grävmaskin minskar underhållskostnaderna med upp till 20 % jämfört med 325F, tack vare förlängda och mer synkroniserade underhållsintervall. Alla underhållspunkter är åtkomliga från marknivå, vilket innebär snabbare, enklare och säkrare dagliga kontroller. Föraren kan enkelt övervaka filtrens livslängd och underhållsintervall via skärmen i hytten.
Filtrens samlade placering ger snabbare service samtidigt som filtren för hydraulik, luft och bränsletank har fått både ökad kapacitet och längre livslängd. Den nya grävmaskinen är även försedd med ett avancerat luftfilter med dubbel dammkapacitet jämfört med föregående filter.
För mer information om nästa generations grävmaskin Cat 325, kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller gå till cat.com.
Motor |
Cat C4.4 |
|
Bruttoeffekt, hk (kW) |
172 (128.5) |
|
Arbetsvikt, kg (lb) |
49,604 (22 500) |
|
Maximalt grävdjup, mm (fot/tum) |
22’ (6 700) |
|
Maximal räckvidd på marknivå mm (fot/tum) |
32’ 1” (9 780) |
|
Maximal lasthöjd, mm (fot/tum) |
25’ 1” (9 780) |
# # #
Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.
©2020 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles
Pressförfrågningar |
Caterpillars pressrepresentanter Nord- och Sydamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar |
www.cat.com/requestCatinfo |