SÅ FUNGERAR CATERPILLARS RENOVERINGSPROCESS
Följ med till Cat® Reman-tillverkningslinjen och se hur Caterpillars renoveringsprocess återanvänder begagnade delar och komponenter, så kallade kärndelar. Caterpillar undersöker, demonterar, rengör och tillvaratar förbrukade kärndelar med toppmoderna tekniker före renoveringen och återmonterar dem så att de matchar OEM-specifikationerna för nya Cat-produkter.
ÖVER 57 600 TON INSAMLAT MATERIAL FRÅN FÖRBRUKADE DELAR (2021)
ÖVER 85 UNIKA CATERPILLAR-PATENT FÖR RENOVERINGSPROCESSER
RENOVERADE AV CATERPILLAR TILL OEM-SPECIFIKATIONER OCH OMFATTANDE KVALITETSTESTER
ALLT HANDLAR OM KÄRNAN
Caterpillars renoveringsprocess inleds när livslängden hos en kunds komponent börjar ta slut. Kunden kan skicka tillbaka den förbrukade kärndelen – utrustningsdelen – till en auktoriserad Cat-återförsäljare i utbyte mot ett kärndelstillgodohavande1. Godkända kärndelar skickas till en av Caterpillars globala kärnbearbetningsanläggningar, där den inspekteras innan den skickas till en Cat Reman-fabrik.
Kärndelen demonteras där i sina beståndsdelar och originalidentiteten raderas. Därefter rengörs och inspekteras de enskilda komponenterna. I nästa steg genomgår komponenterna laserinkapsling, maskinbearbetning, metallutfällning och andra avancerade återvinningsprocedurer.
Efter återvinningen återmonteras komponenten i en komponent i nyskick som motsvarar OEM-originalspecifikationerna och har alla aktuella Caterpillar-konstruktionsuppdateringar. Den kontrolleras så att den matchar samma standarder som nya Cat-delar och återförs till försörjningskedjan som en Cat Reman-produkt, med samma 12-månaders Cat-garanti som nya delar2.
1. För förbrukade kärndelar lämnas fullständig eller delvis tillgodohavande om de är helt monterade och kompletta, utan annat än driftrelaterade skador och utan synliga sprickor, brott eller svetsar.
2. Begränsningar kan förekomma. Fullständiga detaljer om tillämplig begränsad Caterpillar-garanti kan lämnas av en auktoriserad Cat-återförsäljare.
CAT REMAN
HUB
Ta en titt på kärnan i Cat Reman. Besök vår centrala webbportal för expertråd och exklusivt innehåll om kostnadseffektiva och tillgängliga renoverade Cat-produkter.
SKILLNADEN MED
CAT REMAN
Dra nytta av allt som Cat Reman erbjuder. Hitta kostnadseffektiva prestanda som hos nya produkter med många alternativ som håller verksamheten på topp.
CAT REMAN OCH HÅLLBARHET
Visste du att Cat Reman-processen avger mindre mängder växthusgaser än nytillverkningen? Utforska cirkulär ekonomi och läs mer om hur Caterpillar främjar en hållbarare värld.