Skick och tillgänglighet för gruvutrustningen har stor inverkan på webbplatsens kostnad per ton. När maskiner inte fungerar på topp eller när oplanerade reparationer leder till driftstopp känner gruvbolaget av detta på slutsumman.
Den totala kostnaden för oplanerade driftstopp har beräknats till så mycket som 15 gånger högre än ett planerat stopp. Gruvbolag kan använda inbyggd teknik för övervakning av maskinens hälsa för att åtgärda potentiella problem innan de leder till haverier. Bolaget kan planera in underhåll efter produktionsschemat, skydda tillgängligheten för kritiska maskiner samt sänka kostnaderna genom att utföra reparationer innan komponenterna går söner.
Övervakningssystem för hälsa och skick samlar in kritisk händelsebaserad information om maskinernas skick och driftinformation för hela utrustningsflottor. Informationen kan laddas in från maskinerna och analyseras av underhållsteamet med hjälp av en mängd olika verktyg för diagnostik och analysrapporter.
Tekniken kan även användas för att identifiera problem utanför utrustningen, som problemområden i själva gruvan. Rapporterna visar var hälso- och driftlarm inträffar så att ledningen enklare ska kunna identifiera problem som transportvägar i dåligt skick, som kan påverka maskinens prestanda, hälsa och livslängd.
Hur använder du teknik för att maximera maskinernas drifttid? Berätta för oss på Facebook och Twitter.
Kontakta en expert för mer information om hur hälsoövervakning för utrustningen kan öka drifttiden.