Terrain för borrning är ett skalbart system som är konstruerat för att öka precisionen och effektiviteten vid borrning via GNSS-styrning med hög precision som styr borrmönstren. Ett inbyggt meddelande- och övervakningssystem ökar säkerheten genom att föraren inte måste lämna hytten.
Terrain innehåller en helt integrerat kontorsprogramvara som skapar rapporter för maskinens och förarens produktivitet och möjliggör fjärrstyrd övervakning av borraktiviteter och sprängningsplanering i realtid. Det samlar även in och mäter borrparametrar för att optimera maskinens användning och öka effektiviteten för borrning och sprängning.
Terrain kombinerar funktioner för borrning, släpskopverk och lastning och tillhandahåller viktiga produktivitetsverktyg som användarna kan skapa rapporter i för användning, material och volymer.