工作室拍摄

槽刷 416 mm(16 in)

立即购买

主要技术规格

总重
267.4 lb
121.3 kg
类型
钢丝
钢丝
最大水平伸出距离
16.4 in
416 mm

概述

用于清扫更大的伸展范围,如街道水沟和路边。

产品技术规格适用产品 416 mm(16 in)

总重 267.4 lb 121.3 kg
类型 钢丝 钢丝
最大水平伸出距离 16.4 in 416 mm

了解 416 mm(16 in) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

工作室拍摄

查看当前优惠(按对象)  416 mm(16 in)

查看更多优惠