工作室拍摄

水箱套件 110 l(29 gal)

立即购买

主要技术规格

总重
31.5 lb
14.3 kg
水箱容量
29.1 gal(US)
110 l
总高度
10.2 in
259 mm

概述

为清扫器、冷刨和锯子提供水源的套件。

产品技术规格适用产品 110 l(29 gal)

总重 31.5 lb 14.3 kg
水箱容量 29.1 gal(US) 110 l
总高度 10.2 in 259 mm
总长度 24.4 in 620 mm
总宽度 44.9 in 1140 mm

媒体库

工作室拍摄

工作室拍摄

查看当前优惠(按对象)  110 l(29 gal)

查看更多优惠