概述
Cat® 机器中置松土器(MMS,Mid-Machine Scarifier)的设计运动范围更大,可最大限度提升生产率。这些松土器易于使用,采用直型设计,可适应作业现场的需求,是 Cat® 平地机的多功能工装。
主要技术规格
Cat® 机器中置松土器(MMS,Mid-Machine Scarifier)的设计运动范围更大,可最大限度提升生产率。这些松土器易于使用,采用直型设计,可适应作业现场的需求,是 Cat® 平地机的多功能工装。
重新设计的叉架更宽,减少了运行趟数,并为机器部件提供了更大的间隙,降低了损坏风险。
机器中置松土器可与所有前提升总成兼容,并可加装到所有 140、150 和 160 操纵手柄转向配置平地机上,以提高您的工装价值。不使用垫片和耐磨镶块,减少了定期保养的工作量,使您的工作更加智能化。
可变刀柄间距可适应多种应用并可以定制,可精确匹配地面条件。直型叉架支持螺栓固定式加长件,适用于较轻负荷应用。
| 标准裂土器齿杆数 | 19 19 |
| 齿杆架 | 19 19 |
| 松土器齿杆架间距 | 4.5 in 114.3 mm |
| 最大裂土深度 | 11.17 in 283.8 mm |
| 工作宽度 | 97.87 in 2486 mm |
| 平地机机器功能 | 120、120 GC、140、140 GC、150、160 120、120 GC、140、140 GC、150、160 |
| 掘起力 | 6744 lb 30 kN |
| 穿透力 | 20233 lb 90 kN |
| 重量 | 2756 lb 1250 kg |