Cat 中置 V 型松土器

机器中置松土器,V 型 多齿杆裂土器

立即购买

主要技术规格

标准裂土器齿杆数
13
13
最大裂土深度
11.5 in
292 mm
平地机机器功能
120、120 GC、140、140 GC、150、160
120、120 GC、140、140 GC、150、160

产品技术规格适用产品 机器中置松土器,V 型

标准裂土器齿杆数 13 13
松土器齿杆架间距 4.6 in 116 mm
齿杆架 13 13
最大裂土深度 11.5 in 292 mm
工作宽度 70.1 in 1781 mm
平地机机器功能 120、120 GC、140、140 GC、150、160 120、120 GC、140、140 GC、150、160
穿透力 20233 lb 90 kN
掘起力 6744 lb 30 kN
重量 2275 lb 132 kg

了解 机器中置松土器,V 型 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

机器中置松土器

机器中置松土器

机器中置松土器
机器中置松土器

查看当前优惠(按对象)  机器中置松土器,V 型

查看更多优惠