概述
优质摊铺
Cat® SE50 VT 熨平板使用夯锤和后置扩展器提供稳定的物料流和更高的摊铺层密度。该设备稳定性高、易于安装,摊铺范围广泛,非常适合机场、国道、公路以及许多其他中型摊铺应用场合。
主要技术规格
Cat® SE50 VT 熨平板使用夯锤和后置扩展器提供稳定的物料流和更高的摊铺层密度。该设备稳定性高、易于安装,摊铺范围广泛,非常适合机场、国道、公路以及许多其他中型摊铺应用场合。
多种语言选项、双速扩展器控制以及螺旋分料器和传送带速率调整功能简化了操作
夯锤和导流板外形经过改善,使物料平稳流向熨平板,从而获得出色的摊铺效果。
“摊铺起动辅助”可保存设置配置文件,便于在之后的作业现场重复使用,只需激活配置文件,一个人即可快速完成设置
显示第 1-6 项/共 8 项
| 标准重量 | 7264 lb 3295 kg |
| 标准摊铺范围 | 2.55 - 5 m(8'4" - 16'4") 2.55 - 5 m(8'4" - 16'4") |
| 最大摊铺范围 | 26.3 ft 8 m |
| 夯锤速度范围 | 700 - 1800 rpm 700 - 1800 rpm |
| 振动器速度范围 | 0 - 3000 rpm 0 - 3000 rpm |
| 最大摊铺深度 | 12 in 305 m |
| 拱度范围 | -2% 到 +5% -2% 到 +5% |
| 扩展器高度范围 | -20 mm 到 +50 mm -20 mm 到 +50 mm |
| 加热时间 - 最大宽度 | 25 分钟 25 分钟 |
| 加热时间 - 标准宽度 | 15 分钟 15 分钟 |
| 运输宽度 - 边板折叠 | 8.33 ft 2.55 m |
| 运输长度 - 牵引机和熨平板 | 21.85 ft 6666 mm |
| 熨平板宽度 - 从前到后 | 12.75 in 324 mm |
| 长度 - 从前到后,装有边板时 | 92 in 2345 mm |
| 长度 - 从前到后,拆除边板 | 68 in 1731 mm |
| 扩展器倾斜度范围 | -3% 至 +2% -3% 至 +2% |