CG137-12

CG137-12 移动式燃气解决方案

查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
400 ekW(500 kVA)
400 ekW(500 kVA)
最小额定功率
400 ekW(500 kVA)
400 ekW(500 kVA)
燃油
压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)、气田天然气、天然气
压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)、气田天然气、天然气

性能概览

显示第 1-6 项/共 9 项

Cat

最新的电子装置

- ADEM A4 控制系统提供了集成式点火、速度控制和保护功能
- 最新的 EMCP 4.3 控制装置实现了集成式发动机-发电机控制、增强的功能以及简化的操作员界面
- 选装 EMCP 4.4 控制装置允许并行操作多达八个装置
Cat

保修

− 整个套件享受一年的 Caterpillar 保修
− 保修涵盖了所有部件和内容
Cat

定制组件

对于任何石油应用,信赖 Caterpillar 使用定制工厂发电机组和机械套件满足您的项目需求。通过与我们的当地代理商协作,可以对 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱进行定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。
Cat

定制组件

对于任何石油应用,信赖 Caterpillar 使用定制工厂发电机组和机械套件满足您的项目需求。通过与我们的当地代理商协作,可以对 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱进行定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。
Cat

通过全球 Cat 代理商网络提供产品支持

- 2200 多家代理商经销店 - 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的 Cat 石油产品提供全方位服务 - 全球范围内的零件供应、维修和保修 - 预防性维护协议提供了在出现故障前进行维修的方案
Cat

通过全球 Cat 代理商网络提供产品支持

- 2200 多家代理商经销店 - 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的 Cat 石油产品提供全方位服务 - 全球范围内的零件供应、维修和保修 - 预防性维护协议提供了在出现故障前进行维修的方案 - S•O•S SM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:内部发动机部件的状况;是否存在多余的油液;是否存在燃烧副产物;特定于现场的换油周期

产品技术规格适用产品 CG137-12

最大额定功率 400 ekW(500 kVA) 400 ekW(500 kVA)
最小额定功率 400 ekW(500 kVA) 400 ekW(500 kVA)
排放/燃油策略 经过美国 EPA Tier II 非道路移动排放标准认证。可通过“按订单设计”流程实现 NSPS 合规性 经过美国 EPA Tier II 非道路移动排放标准认证。可通过“按订单设计”流程实现 NSPS 合规性
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式
歧管类型 水冷式 水冷式
缸径 5.39 in 137 mm
冲程 6.46 in 164 mm
排量 1770 in³ 29 l
发动机控制和保护 ADEM A4 ADEM A4
发电机组控制 EMCP 4.4 控制面板 EMCP 4.4 控制面板
发电机 SR4B SR4B
频率 - 转速 60 Hz(1800 rpm) 60 Hz(1800 rpm)
燃油 压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)、气田天然气、天然气 压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)、气田天然气、天然气
润滑油系统 - 加注 45 gal(美制) 170 l
冷却系统 - 发动机 15 gal(美制) 55.5 l
长度 230 in 5842 mm
宽度 89 in 2261 mm
高度 102.3 in 2599 mm
重量 19731 lb 8950 kg

CG137-12 标配设备

进气系统

  • 间歇工作式空气滤清器 — 干式
  • 空气滤清器防雨盖
  • 空气滤清器保养指示器

冷却系统

  • 散热器采用耐高温环境设计,适用于天然气燃料应用场合
  • 堆叠式后冷器和水套水滤芯
  • 顶部和底部金属箱
  • 冷却液排放
  • 风扇和皮带护罩
  • 冷却液液位传感器

排气系统

  • 排气歧管 — 水冷式
  • 排气弯管和柔性接头 — 127 mm(5 in)
  • 住宅级消音器
  • 三元催化剂
  • 消音器安装结构

燃油系统

  • 燃气压力调节器 — 需要 10.3-34.5 kPa(1.5-5 psi)的燃气
  • 天然气汽化器
  • 空燃比控制

发电机

  • 能够连续负载 — 尺寸增大了 10%
  • H 级绝缘
  • 永久磁体
  • 散绕
  • 240 VAC 空间加热器
  • 海岸绝缘防护
  • IP23 防护
  • Cat 数字电压调节器

控制系统

  • 电子调速 ADEM A4
  • 电子诊断和故障记录
  • 瞬时起动/停机逻辑
  • 高温编织发动机线束,带 70 针客户连接器和维修工具连接器

润滑系统

  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔
  • 旋压式机油滤清器,左侧维修
  • 油尺,左侧维修
  • 机油泵 — 齿轮驱动型
  • 机油冷却器

安装系统

  • 专门为油田设计的重负荷焊接钢底座
  • 基本设计针对装载、运输和卸载进行了优化

保护系统

  • 以下参数包含警报和停机:

通用

  • 缸套水加热器
  • 24V 起动电机
  • 24V 45 A 充电交流发电机

CG137-12 选装设备

燃油系统

  • 1 微米燃气过滤器

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 CG137-12 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

媒体库

CG137-12

CG137-12

查看当前优惠(按对象)  CG137-12

查看更多优惠