336/336 GC 保养和维修

支持语言

北美:English | Francais | Español
澳大利亚、新西兰:English
东南亚:English | Bahasa Indonesia
亚洲:English | 日本語 | 简体中文
欧洲:English | Deutsch | Italiano | Francais
非洲、中东: English | Francais | 简体中文
拉丁美洲:Español | English | Português

 

零件参考指南

*如需了解更多易磨件和维修零件的信息,请单击零件参考指南文档。

标准保养润滑脂

以前的 Cat 产品名称 Cat Ultra5 Moly #1 Cat Ultra Moly #2 Cat Advanced 3 Moly
当前的 Cat 产品名称 Cat 极端应用润滑脂 1 Cat 极端应用润滑脂 2 Cat 高级应用润滑脂
级别(NLGI) 1 2 2
熔点 C°(F°) 260(500) 260(500) 260(500)
环境温度 C°(F°) -35 至 +40(-31 至 +104) -30 至 +50(-22 至 +122) -20 至 +40(-4 至 +104)
基础油类型 矿物油 矿物油 矿物油
颜色 深灰 深灰 深灰
筒罐(390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
塑料桶(5 kg/11 lb) - - -
塑料桶(16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
桶(55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
大桶(180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

用于特殊应用和环境的润滑脂

以前的 Cat 产品名称 Cat Arctic Platinum Cat 沙漠黄金 Cat 多功能 液压锤膏剂
当前的 Cat 产品名称 Cat 极端应用润滑脂 - 极地 Cat 极端应用润滑脂 - 沙漠 Cat 通用润滑脂
级别(NLGI) 0 2 2 2
熔点 C°(F°) 230(446) 280(536) 260(500) 230(446)
环境温度 C°(F°) -35 至 +40(-31 至 +104) -30 至 +50(-22 至 +122) -30 至 +40(-22 至 +104) -20 至 +1100(-4 至 +2012)
基础油类型 半合成 矿物油 矿物油 矿物油
颜色 深灰 深灰 蓝 青铜
筒罐(390 g/14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951(标准)317-8491(自动润滑)
塑料桶(5 kg/11 lb) - - - 133-8807
塑料桶(16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
桶(55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
大桶(180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
销售型号 序列号前缀 零件号
336 DKS 115-2422
GDY
SP9
336 GC JFW 115-2422

计划内保养

大型挖掘机 最初 500 小时
发动机 终传动 回转驱动
销售型号 序列号前缀 滤清器滤芯 油量
加仑(升)DEO-ULSTM
油量
加仑(升)TDTO
油量
加仑(升)TDTO
336 DKS 500-0483 8.5(32) 2.1(8) 4.8(18)
GDY
SP9
336 GC JFW 322-3155 6.6(25)
大型挖掘机 每 1000 小时
发动机 回转驱动油 燃油
销售型号 序列号前缀 滤清器滤芯 油量
加仑(升)DEO-ULSTM
油量
加仑(升)TDTO
油水分离器
滤芯
细滤芯
336 DKS 500-0483 8.5(32) 4.8(18) 523-4987 434-3928
GDY
SP9
336 GC JFW 322-3155 6.6(25) 509-5694
大型挖掘机 每 2000 小时
燃油箱
销售型号 序列号前缀 燃油箱盖
336 DKS 350-7735
GDY
SP9
336 GC JFW
大型挖掘机 每 3000 小时
液压系统
销售型号 序列号前缀 液压回油滤清器
336 DKS 590-9787
GDY10545-99999
GDY00001-GDY10544 491-5241
SP9 590-9787
336 GC JFW00001-JFW10264 491-5241
JFW10265-99999 590-9787
大型挖掘机 每 5000 小时
液压泵联轴器机油 柴油机尾气处理液(DEF)系统
销售型号 序列号前缀 油量
加仑(升)
DEO 或 DEO-ULSTM 10W-30
DEF 喷油器 DEF 喷油器垫片 DEF 泵滤清器
336 DKS 0.17(0.65) 485-9751 418-2073 378-3187
GDY 不适用
SP9
336 GC JFW
大型挖掘机 每 6000 小时
发动机冷却液
销售型号 序列号前缀 Cat® ELC 冷却液长效剂
全部 全部 119-5152
大型挖掘机 每 10000 小时*
柴油机尾气处理液(DEF)系统
销售型号 序列号前缀 DEF 箱滤清器 DEF 歧管滤清器
336 DKS 584-8137(标准)
584-8142(多碎屑)
506-5818

*不适用于 JFW、GDY、SP9 序列号前缀

大型挖掘机 根据需要保养的零件和保养周期长的零件
发动机空气 驾驶室空气 液压系统 发动机曲轴箱
销售型号 序列号前缀 粗滤芯 细滤芯 新鲜空气滤清器滤芯 空调再循环空气滤清器 油量 - 加仑(升)
HYDO Advanced
油箱通气孔滤芯 通气孔
336 DKS 496-9841 496-9842 580-5439 500-0957 42.5(161) 522-1451 582-6323
GDY
SP9
336 GC JFW 496-9845 496-9846 380-9615

技术规格

*列出的尺寸取决于机器配置。

大型挖掘机
销售型号 序列号前缀 重量
336 DKS 81400 lb 36900 kg
GDY 79366 lb 36000 kg
SP9 79366 lb 36000 kg
336 GC JFW 77500 lb 35100 kg
大型挖掘机
销售型号 序列号前缀 发动机净功率 发动机型号
336 DKS 311 hp 232 kW C9.3B
GDY
SP9
336 GC JFW 259 hp 193.5 kW C7.1
大型挖掘机 运输宽度
销售型号 序列号前缀 整体,带 24"(600 mm)履带板 整体,带 28"(700mm)履带板 整体,带 31"(800 mm)履带板
336 DKS 10' 5" 3190 mm 10'8" 3290 mm 11'1" 3390 mm
GDY - -
SP9 - -
336 GC JFW - - - -

 

大型挖掘机 最大挖掘深度
销售型号 序列号前缀 9' 2"(2.8 m)伸展斗杆 整体,带 28"(700mm)履带板 12' 12"(3.9 m)伸展斗杆
336 DKS - - 24' 6" 7500 mm 26' 9" 8200 mm
GDY 23' 4" 7120 mm 24' 8" 7520 mm - -
SP9 - - - -
336 GC JFW 23' 4" 7120 mm - -

购买 CAT® 原装零件

为您的 Cat 设备在线购买 Cat 原装滤清器、发动机零件和其他常用的保养零件、易磨件及维修零件,享受送货上门服务。

购买零件
购买 Cat 原装零件
购买 Cat 原装零件