Manutenção e Serviço da 336/336 GC

Idiomas Disponíveis

América do Norte: English | Francais | Español
Austrália, Nova Zelândia: English
Sudoeste Asiático: English | Bahasa Indonesia
Ásia: English | 日本語 | 简体中文
Europa: English | Deutsch | Italiano | Francais
África, Oriente Médio: English | Francais | 简体中文
América Latina: Español | English | Português

 

Ícone para Solicitar Peças On-line

Peças Cat® Originais

Solicitar Peças Cat originais on-line

Peças

Guias de Referência de Peças

Procure pelas peças necessárias para a sua máquina

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

Consulte as especificações técnicas da sua máquina

Manutenção Planejada

Manutenção Planejada 

Identifique as peças para a manutenção planejada

Consulte os manuais da máquina

Manuais da Máquina

Acesse os manuais do equipamento

Ícone do Revendedor

Encontre um Revendedor 

Localize o revendedor mais próximo 

Guia de Referência de Peças

*Para obter Peças adicionais de Desgaste e Reparo, clique no documento Guia de Referência de Peças.

Graxas de Manutenção Padrão

Nome Anterior do Produto Cat Cat Ultra5 Moly Nº 1 Cat Ultra Moly  Nº 2  Cat Advanced 3 Moly
Nome Atual do Produto Cat Graxa para Aplicações Extremas Cat 1 Graxa para Aplicações Extremas Cat 2 Graxa de Aplicação Prime Cat
Grade (NLGI) 1 2 2
Ponto de Fusão C° (F°) 260 (500) 260 (500) 260 (500)
Temperatura Ambiente C° (F°) -35 a +40 (-31 a +104) -30 a +50 (-22 a +122) -20 a +40 (-4 a +104)
Tipo de Óleo Base Mineral Mineral Mineral
Cor Cinza Escuro Cinza Escuro Cinza Escuro
Cartucho (390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
Balde Plástico (5 kg/11 lb) - - -
Balde Plástico (16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
Barril (55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
Tambor (180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

Graxas para Aplicações e Ambientes Exclusivos

Nome Anterior do Produto Cat Cat Arctic Platinum Cat Desert Gold Cat Multiuso Pasta para Martelo
Nome Atual do Produto Cat Graxa para Aplicações Extremas Cat - Arctic Cat Extreme Application Grease (Graxa para aplicações Extremas Cat) - Desert Graxa Cat para Utilitários
Grade (NLGI) 0 2 2 2
Ponto de Fusão C° (F°) 230 (446) 280 (536) 260 (500) 230 (446)
Temperatura Ambiente C° (F°) -35 a +40 (-31 a +104) 30 a +50 (-22 a +122) -30 a +40 (-22 a +104) -20 a +1.100 (-4 a +2.012)
Tipo de Óleo Base Semissintética Mineral Mineral Mineral
Cor Cinza Escuro Cinza Escuro Azul Bronze
Cartucho (390 g/14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951 (padrão)317-8491 (lubrificação automática)
Balde Plástico (5 kg/11 lb) - - - 133-8807
Balde Plástico (16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
Barril (55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
Tambor (180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série Número de Peça
336 DKS 115-2422
GDY
SP9
336 GC JFW 115-2422

Manutenção Planejada 

Escavadeira Grande 500 Horas Iniciais
Motor Comando Final Comando de Giro
Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série Elemento Filtrante Qtd. de Óleo
- Galão (Litro) DEO-ULSTM
Quantidade de Óleo
– Galão (Litro) TDTO
Quantidade de Óleo
– Galão (Litro) TDTO
336 DKS 500-0483 8,5 (32) 2,1 (8) 4,8 (18)
GDY
SP9
336 GC JFW 322-3155 6,6 (25)
Escavadeira Grande A Cada 1.000 Horas
Motor Óleo do Comando de Oscilação Combustível
Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série Elemento Filtrante Qtd. de Óleo
- Galão (Litro) DEO-ULSTM
Quantidade de Óleo
– Galão (Litro) TDTO
Elemento Separador de Água
/Combustível
Elemento Secundário
336 DKS 500-0483 8,5 (32) 4,8 (18) 523-4987 434-3928
GDY
SP9
336 GC JFW 322-3155 6,6 (25) 509-5694
Escavadeira Grande A Cada 2.000 Horas
Tanque de Combustível
Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série Tampa do Tanque de Combustível
336 DKS 350-7735
GDY
SP9
336 GC JFW
Escavadeira Grande A Cada 3.000 Horas
Sistema Hidráulico
Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série Filtro de Retorno Hidráulico
336 DKS 590-9787
GDY10545-99999
GDY00001-GDY10544 491-5241
SP9 590-9787
336 GC JFW00001-JFW10264 491-5241
JFW10265-99999 590-9787
Escavadeira Grande A Cada 5.000 Horas
Óleo de Acoplamento da Bomba Hidráulica Sistema do Fluido de Escape Diesel (DEF)
Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série Qtd. de Óleo
- Galão (Litro)
DEO ou DEO-ULSTM 10W-30
Injetor de DEF Junta do Injetor de DEF Filtro da Bomba de DEF
336 DKS 0,17 (0,65) 485-9751 418-2073 378-3187
GDY Não Aplicável
SP9
336 GC JFW
Escavadeira Grande A Cada 6.000 Horas
Líquido Arrefecedor do Motor
Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série Extensor do Líquido Arrefecedor Cat® ELC
 TODOS TODOS 119-5152
Escavadeira Grande A Cada 10.000 Horas*
Sistema do Fluido de Escape Diesel (DEF)
Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série Filtro do Tanque de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel) Filtro do Coletor de DEF
336 DKS 584-8137 (Padrão)
584-8142 (Muitos Detritos)
506-5818

*Não aplicável ao prefixo do número de série JFW, GDY, SP9

Escavadeira Grande Conforme Necessário e Peças de Alto Intervalo
Ar do Motor Ar da Cabine Sistema Hidráulico Cárter do Motor
Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série Elemento Principal Elemento Secundário Elemento de Ar Puro Filtro de Ar Recirculante do A/C Quantidade de Óleo – Galões (Litro)
HYDO Advanced
Elemento de Respiro do Tanque Respiro
336 DKS 496-9841 496-9842 580-5439 500-0957 42,5 (161) 522-1451 582-6323
GDY
SP9
336 GC JFW 496-9845 496-9846 380-9615

Especificações Técnicas

* As dimensões listadas podem variar dependendo da configuração da máquina.

Escavadeira Grande
Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série Peso
336 DKS 81.400 lb 36.900 kg
GDY 79.366 lb 36.000 kg
SP9 79.366 lb 36.000 kg
336 GC JFW 77.500 lb 35.100 kg
Escavadeira Grande
Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série Potência Líquida do Motor Modelo do Motor
336 DKS 311 hp 232 kW C9.3B
GDY
SP9
336 GC JFW 259 hp 193,5 kW C7.1
Escavadeira Grande Largura de Transporte
Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série Total com Sapatas de 24 pol (600 mm) Total com Sapatas de 28 pol (700 mm) Total com Sapatas de 31 pol (800 mm)
336 DKS 10 pés 5 pol 3.190 mm 10 pés 8 pol 3.290 mm 11 pés 1 pol 3.390 mm
GDY - -
SP9 - -
336 GC JFW - - - -

 

Escavadeira Grande Profundidade Máxima de Escavação
Modelo de Vendas Prefixo do Número de Série Braço de Alcance de 9 pés 2 pol (2,8 m) Total com Sapatas de 28 pol (700 mm) Braço de Alcance de 12 pés 12 pol (3,9 m)
336 DKS - - 24 pés 6 pol 7.500 mm 26 pés 9 pol 8.200 mm
GDY 23 pés 4 pol 7.120 mm 24 pés 8 pol 7.520 mm - -
SP9 - - - -
336 GC JFW 23 pés 4 pol 7.120 mm - -

Compre Peças CAT® Originais

Compre filtros Cat originais, peças de motor e outras peças de manutenção, desgaste e reparo comuns para seus equipamentos Cat on-line, entregues diretamente na sua porta.

Comprar Peças
Comprar Peças Cat Originais
Comprar Peças Cat Originais