Gemuk Pelumas
Gemuk Pelumas Perawatan Standar
| Nama Produk Cat Sebelumnya | Cat Ultra5 Moly Nomor 1 | Cat Ultra Moly Nomor 2 | Cat Advanced 3 Moly |
| Nama Produk Cat Saat Ini | Cat Extreme Application Grease 1 | Cat Extreme Application Grease 2 | Cat Prime Application Grease |
| Kelas (NLGI) | 1 | 2 | 2 |
| Titik Lebur °C (°F) | 260 (500) | 260 (500) | 260 (500) |
| Temperatur Ambien °C (°F) | -35 hingga +40 (-31 hingga +104) | -30 hingga +50 (-22 hingga +122) | -20 hingga +40 (-4 hingga +104) |
| Tipe Oli Dasar | Mineral | Mineral | Mineral |
| Warna | Abu-abu Tua | Abu-abu Tua | Abu-abu Tua |
| Kartrid (390 g/14 oz) | 452-5996 | 452-6001 | 452-6006 |
| Ember Plastik (5 kg/11 lb) | - | - | - |
| Ember Plastik (16 kg/35 lb) | 452-5999 | 452-6004 | 452-6009 |
| Tong (55 kg/120 lb) | 452-5998 | 452-6003 | 452-6008 |
| Drum (180 kg/400 lb) | 452-5997 | 452-6002 | 452-6007 |
Gemuk Pelumas untuk Aplikasi dan Lingkungan Unik
| Nama Produk Cat Sebelumnya | Cat Arctic Platinum | Cat Desert Gold | Cat Multipurpose | Pasta Hammer |
| Nama Produk Cat Saat Ini | Cat Extreme Application Grease - Arctic | Cat Extreme Application Grease - Desert | Cat Utility Grease | |
| Kelas (NLGI) | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Titik Lebur °C (°F) | 230 (446) | 280 (536) | 260 (500) | 230 (446) |
| Temperatur Ambien °C (°F) | -35 hingga +40 (-31 hingga +104) | 30 hingga +50 (-22 hingga +122) | -30 hingga +40 (-22 hingga +104) | -20 hingga +1100 (-4 hingga +2012) |
| Tipe Oli Dasar | Semisintetis | Mineral | Mineral | Mineral |
| Warna | Abu-abu Tua | Abu-abu Tua | Biru | Perunggu |
| Kartrid (390 g/14 oz) | - | 452-6016 | 452-6011 | 130-6951 (standar) 317-8491 (pelumasan otomatis) |
| Ember Plastik (5 kg/11 lb) | - | - | - | 133-8807 |
| Ember Plastik (16 kg/35 lb) | 508-2187 | 452-6019 | 452-6014 | - |
| Tong (55 kg/120 lb) | 508-2186 | 452-6018 | 452-6013 | - |
| Drum (180 kg/400 lb) | 508-2185 | 452-6017 | 452-6012 | - |