Cat 924G/924Gz/928G/IT28G
保养和维修

可用语言

北美: English | Français | Español
澳大利亚、新西兰: English
亚洲: English | 日本語 | 简体中文
欧洲: English | Deutsch | Italiano | Français
非洲、中东: English | Français | 简体中文
拉丁美洲: Español | English | Português

零件参考指南

*如需了解更多易磨件和维修零件的信息,请单击零件参考指南文档。

标准保养润滑脂

以前的 Cat 产品名称 Cat Ultra5 Moly #1 Cat Ultra Moly #2 Cat Advanced 3 Moly
当前的 Cat 产品名称 Cat 极端应用润滑脂 1 Cat 极端应用润滑脂 2 Cat 高级应用润滑脂
级别(NLGI) 1 2 2
熔点 C°(F°) 260(500) 260(500) 260(500)
环境温度 C°(F°) -35 至 +40(-31 至 +104) -30 至 +50(-22 至 +122) -20 至 +40(-4 至 +104)
基础油类型 矿物油 矿物油 矿物油
颜色 深灰 深灰 深灰
筒罐(390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
塑料桶(5 kg/11 lb) - - -
塑料桶(16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
桶(55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
大桶(180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

用于特殊应用和环境的润滑脂

以前的 Cat 产品名称 Cat Arctic Platinum Cat 沙漠黄金 Cat 多功能 液压锤膏剂
当前的 Cat 产品名称 Cat 极端应用润滑脂 - 极地 Cat 极端应用润滑脂 - 沙漠 Cat 通用润滑脂
级别(NLGI) 0 2 2 2
熔点 C°(F°) 230(446) 280(536) 260(500) 230(446)
环境温度 C°(F°) -35 至 +40(-31 至 +104) -30 至 +50(-22 至 +122) -30 至 +40(-22 至 +104) -20 至 +1100(-4 至 +2012)
基础油类型 半合成 矿物油 矿物油 矿物油
颜色 深灰 深灰 青铜
筒罐(390 g/14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951(标准)317-8491(自动润滑)
塑料桶(5 kg/11 lb) - - - 133-8807
塑料桶(16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
桶(55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
大桶(180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
蓄电池 零件号
标准蓄电池* 9X-3404
重负荷型标准 115-2422

*列出的零件仅适用于 928G 和 IT28G 型号

计划内保养

小型轮式装载机 发动机机油/滤清器更换 发动机曲轴箱 润滑机器 燃油滤清器更换 油/水分离器
销售型号 序列号前缀 滤清器滤芯 油量 - 升(加仑)DEO-ULSTM 通气孔滤芯 Cat 高级应用润滑脂 粗滤芯 滤清器
924G/924Gz 9SW、3PZ、AAN、6YW、3DZ、AAB 7W-2327(数量:2) 16 (4.2) 165-4021 452-6006 145-4501 163-4465
DDA、WMB、RBB、DFZ、WGX、RTA 1R-0739 216-9602 131-1812
928G 6XR、7SR 1R-1807 20 (5.2) 2W-9162 1R-07511R-0753 117-4089151-2409
DJD、WLG 1R-0739 16 (4.2) 216-9602 145-4501 131-1812
IT28G 8CR、9AR 1R-1807 20 (5.2) 2W-9162 1R-07511R-0753 117-4089151-2409
小型轮式装载机 变速箱机油滤清器 液压滤清器 驾驶室空气
销售型号 序列号前缀 滤清器滤芯 油量 - 升(加仑) 滤清器滤芯 滤清器滤芯
924G/924Gz 9SW、3PZ、AAN、6YW、3DZ、AAB 1G-8878 23 (6.0) 465-6506 111-8738
DDA、WMB、RBB、DFZ、WGX、RTA 341-6643
928G 6XR、7SR 1G-8878 34 (8.9)
DJD、WLG 341-6643
IT28G 8CR、9AR 1G-8878

 

小型轮式装载机 前差速器机油更换 后差速器机油更换 液压油/滤清器更换 V 型皮带
销售型号 序列号前缀 油量 - 升(加仑)TDTO 添加剂 - 升(加仑) 油量 - 升(加仑)TDTO 添加剂 - 升(加仑) 滤清器滤芯 油量 - 升(加仑) 皮带
924G/924Gz 9SW、3PZ、AAN、6YW、3DZ、AAB 21 (5.5) 0.5 (0.1) 1U-9891 21 (5.5) 0.5 (0.1) 1U-9891 465-6506 73 (19.2) 5L-3308130-3216
DDA、WMB、RBB、DFZ、WGX、RTA 70 (18.4) 130-3216
928G 6XR、7SR 26 (6.8) 26 (6.8) 9L-15534N-87719L-1127
DJD、WLG 21 (5.5) 21 (5.5) 130-3216
IT28G 8CR、9AR 26 (6.8) 26 (6.8) 9L-15534N-87719L-1127
小型轮式装载机 冷却系统
销售型号 序列号前缀 温度调节器 冷却液 (DEAC) - 升(加仑)
924G/924Gz 9SW、3PZ、AAN、6YW、3DZ、AAB 216-9737 42 (11)
DDA、WMB、RBB、DFZ、WGX、RTA
928G 6XR、7SR 126-5869
DJD、WLG 216-9737
IT28G 8CR、9AR 126-5869
小型轮式装载机 冷却系统
销售型号 序列号前缀

冷却液 (ELC) - 升(加仑)

924G/924Gz 9SW、3PZ、AAN、6YW、3DZ、AAB 42 (11)
DDA、WMB、RBB、DFZ、WGX、RTA
928G 6XR、7SR
DJD、WLG
IT28G 8CR、9AR

技术规格

*列出的尺寸取决于机器配置。

销售型号 重量
924G 24990 lb 11340 kg
924Gz 23920 lb 10850 kg
928G 27088 lb 12287 kg
IT28G 26751 lb 12134 kg

 

销售型号 尺寸(含铲斗) 标准升程 高升程
924G 距驾驶室顶部的高度 10 ft 8 in* 3227 mm* 10 ft 8 in** 3226 mm**
轮胎外侧之间的总宽度 7 ft 9 in* 2356 mm* 8 ft 1 in** 2466 mm**
924Gz 距驾驶室顶部的高度 10 ft 8 in*** 3228 mm*** - -
轮胎外侧之间的总宽度 8 ft 1 in*** 2466 mm*** - -
928G 距驾驶室顶部的高度 10 ft 9 in*** 3269 mm*** - -
轮胎外侧之间的总宽度 8 ft 4 in*** 2537mm*** - -
IT28G 距驾驶室顶部的高度 10 ft 8 in* 3268 mm* 10 ft 8 in** 3268 mm**
轮胎外侧之间的总宽度 8 ft 0 in* 2427 mm* 8 ft 4 in** 2537 mm**

*带 17.5-25 12PR (L-2) 轮胎
**带 20.5-25 12PR (L-2) 轮胎
***带 20.5 R25 XHA (L-3) 轮胎

购买 CAT® 原装零件

为您的 Cat 设备在线购买 Cat 原装滤清器、发动机零件和其他常用的保养零件、易磨件及维修零件,享受送货上门服务。

购买零件
购买 Cat 原装零件
购买 Cat 原装零件