CAT 924G / 924Gz / 928G / IT28G
メンテナンスおよび整備

利用可能な言語

北米: English | Français | Español
オーストラリア、ニュージーランド: English
アジア: English | 日本語 | 简体中文
ヨーロッパ: English | Deutsch | Italiano | Français
アフリカ、中東: English | Français | 简体中文
中南米: Español | English | Português

オンライン部品注文アイコン

CAT®純正部品

CAT純正部品をオンラインで注文します

部品

部品リファレンスガイド

お使いの機械に必要な部品を探します

技術仕様

技術仕様

機械の技術仕様を参照します

計画メンテナンス

計画メンテナンス 

計画メンテナンス用の部品を確認します

機械のマニュアルを参照します

機械のマニュアル

機器のマニュアルにアクセスします

ディーラアイコン

ディーラを検索 

最寄りのディーラを見つけます 

部品リファレンスガイド

*追加の摩耗部品や修理部品については、部品リファレンスガイド文書をクリックしてください。

標準メンテナンスグリース

以前のCAT製品名 CAT Ultra5 Moly #1 CAT Ultra Moly #2  CAT Advanced 3 Moly
現在のCAT製品名 CATエクストリームアプリケーショングリース1 CATエクストリームアプリケーショングリース2 CATプライムアプリケーショングリース
グレード(NLGI) 1 2 2
融点C°(F°) 260(500) 260(500) 260(500)
外気温度C°(F°) -35~+40(-31~+104) -30~+50(-22~+122) -20~+40(-4~+104)
ベースオイルタイプ 鉱物 鉱物 鉱物
濃い灰色 濃い灰色 濃い灰色
カートリッジ(390 g / 14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
プラスチック製ペール缶(5 kg / 11 lb) - - -
プラスチック製ペール缶(16 kg / 35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
樽(55 kg / 120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
ドラム(180 kg / 400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

特殊な用途および環境向けグリース

以前のCAT製品名 CAT Arctic Platinum(極寒仕様) CAT Desert Gold(砂漠仕様) CATマルチパーパス ハンマーペースト
現在のCAT製品名 CATエクストリームアプリケーショングリース - Arctic(極寒仕様) CATエクストリームアプリケーショングリース - Desert(砂漠仕様) CATユーティリティグリース
グレード(NLGI) 0 2 2 2
融点C°(F°) 230(446) 280(536) 260(500) 230(446)
外気温度C°(F°) -35~+40(-31~+104) -30~+50(-22~+122) -30~+40(-22~+104) -20~+1,100(-4~+2,012)
ベースオイルタイプ 半合成 鉱物 鉱物 鉱物
濃い灰色 濃い灰色 青色 青銅色
カートリッジ(390 g / 14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951(標準)317-8491 (自動潤滑)
プラスチック製ペール缶(5 kg / 11 lb) - - - 133-8807
プラスチック製ペール缶(16 kg / 35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
樽(55 kg / 120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
ドラム(180 kg / 400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
バッテリ  部品番号
標準バッテリ*  9X-3404
強化型標準  115-2422

*記載部品は928GおよびIT28Gモデルのみに対するものです

計画メンテナンス 

小型ホイールローダ エンジンオイル/フィルタ交換 エンジンクランクケース 機械の潤滑 燃料フィルタ交換 燃料/ウォータセパレータ
販売モデル シリアル番号のプレフィックス フィルタエレメント オイル量、L(gal)DEO-ULSTM ブリーザエレメント CATプライムアプリケーショングリース プライマリエレメント フィルタ
924G / 924Gz 9SW、3PZ、AAN、6YW、3DZ、AAB 7W-2327 (数量: 2) 16(4.2) 165-4021 452-6006 145-4501 163-4465
DDA、WMB、RBB、DFZ、WGX、RTA 1R-0739 216-9602 131-1812
928G 6XR、7SR 1R-1807 20(5.2) 2W-9162 1R-07511R-0753 117-4089151-2409
DJD、WLG 1R-0739 16(4.2) 216-9602 145-4501 131-1812
IT28G 8CR、9AR 1R-1807 20(5.2) 2W-9162 1R-07511R-0753 117-4089151-2409
小型ホイールローダ トランスミッションオイルフィルタ 作動油フィルタ キャビンエア
販売モデル シリアル番号のプレフィックス フィルタエレメント オイル量 - L(gal) フィルタエレメント フィルタエレメント
924G / 924Gz 9SW、3PZ、AAN、6YW、3DZ、AAB 1G-8878 23(6.0) 465-6506 111-8738
DDA、WMB、RBB、DFZ、WGX、RTA 341-6643
928G 6XR、7SR 1G-8878 34(8.9)
DJD、WLG 341-6643
IT28G 8CR、9AR  1G-8878

 

小型ホイールローダ フロントディファレンシャルオイルの交換 リアディファレンシャルオイルの交換 作動油/フィルタの交換 Vベルト
販売モデル シリアル番号のプレフィックス オイル量 - L(gal)TDTO 添加剤 - L(gal) オイル量 - L(gal)TDTO 添加剤 - L(gal) フィルタエレメント オイル量 - L(gal) ベルト
924G / 924Gz 9SW、3PZ、AAN、6YW、3DZ、AAB 21(5.5) 0.5(0.1)(1U-9891 21(5.5)  0.5(0.1)(1U-9891 465-6506 73(19.2) 5L-3308または130-3216
DDA、WMB、RBB、DFZ、WGX、RTA 70(18.4) 130-3216
928G 6XR、7SR 26(6.8) 26 (6.8) 9L-15534N-8771または9L-1127
DJD、WLG 21(5.5) 21(5.5)  130-3216
IT28G 8CR、9AR 26 (6.8) 26 (6.8) 9L-15534N-8771または9L-1127
小型ホイールローダ 冷却系統
販売モデル シリアル番号のプレフィックス 温度レギュレータ 冷却水(DEAC)- L(gal)​
924G / 924Gz 9SW、3PZ、AAN、6YW、3DZ、AAB 216-9737 42(11)
DDA、WMB、RBB、DFZ、WGX、RTA
928G 6XR、7SR 126-5869
DJD、WLG 216-9737
IT28G 8CR、9AR  126-5869
小型ホイールローダ 冷却系統
販売モデル シリアル番号のプレフィックス

冷却水(ELC)​- L(gal)​

924G / 924Gz 9SW、3PZ、AAN、6YW、3DZ、AAB 42(11)
DDA、WMB、RBB、DFZ、WGX、RTA
928G 6XR、7SR
DJD、WLG
IT28G 8CR、9AR 

技術仕様

*記載されている寸法は、車両仕様構成によって異なる場合があります。

販売モデル 質量
924G 24,990 lb  11,340 kg
924Gz 23,920 lb 10,850 kg
928G 27,088 lb 12,287 kg
IT28G 26,751 lb 12,134 kg

 

販売モデル バケット装着時の寸法 標準リフト ハイリフト
924G 全高(キャブ上端まで) 10 ft 8 in* 3,227 mm* 10 ft 8 in** 3,226 mm**
全幅(タイヤ含む) 7 ft 9 in* 2,356 mm* 8 ft 1 in** 2,466 mm**
924Gz 全高(キャブ上端まで) 10 ft 8 in*** 3,228 mm*** - -
全幅(タイヤ含む) 8 ft 1 in*** 2,466 mm*** - -
928G 全高(キャブ上端まで) 10 ft 9 in*** 3,269 mm*** - -
全幅(タイヤ含む) 8 ft 4 in*** 2,537 mm*** - -
IT28G 全高(キャブ上端まで) 10 ft 8 in* 3,268 mm* 10 ft 8 in** 3,268 mm**
全幅(タイヤ含む) 8 ft 0 in* 2,427 mm* 8 ft 4 in** 2,537 mm**

* 17.5-25 12PR(L-2)タイヤ装着時
** 20.5-25 12PR(L-2)タイヤ装着時
*** 20.5 R25 XHA(L-3)タイヤ装着時

 CAT®純正部品の購入

CAT純正フィルタ、エンジン部品、その他の一般的なメンテナンス部品、消耗品、修理部品をオンラインで購入してください。お客様の場所まで直接お届けします。

部品の購入
CAT純正部品の購入
CAT純正部品の購入