Mantenimiento y servicio de los
modelos Cat 924G/924Gz/928G/IT28G

Idiomas disponibles

Norteamérica: English | Français | Español
Australia, Nueva Zelanda: English
Asia: English | 日本語 | 简体中文
Europa: English | Deutsch | Italiano | Français
África, Oriente Medio: English | Français | 简体中文
Latinoamérica: Español | English | Português

Ícono de pedidos de piezas en línea

Piezas Cat® originales

Pedidos de piezas Cat originales en línea

Piezas

Guías de referencia de piezas

Busque las piezas que necesita para su máquina

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Consulte las especificaciones técnicas de su máquina

Mantenimiento planificado

Mantenimiento planificado 

Identifique las piezas para un mantenimiento planificado

Consulte los manuales de la máquina

Manuales de la máquina

Acceda a los manuales del equipo

Ícono de distribuidor

Busque un distribuidor 

Localice a su distribuidor más cercano 

Guía de Referencia de Piezas

*Para obtener piezas adicionales de desgaste y reparación, haga clic en el documentoGuía de Referencia de Piezas.

Grasas de mantenimiento estándar

Nombre anterior del producto Cat Cat Ultra5 Moly No. 1 Cat Ultra Moly  No. 2  Cat Advanced 3 Moly
Nombre actual del producto Cat Grasa 1 de aplicación extrema Cat Grasa 2 de aplicación extrema Cat Grasa de aplicación de primera calidad Cat
Grado (NLGI) 1 2 2
Punto de fusión C° (F°) 260 (500) 260 (500) 260 (500)
Temperatura ambiente C° (F°) -35 a +40 (-31 a +104) -30 a +50 (-22 a +122) -20 a +40 (-4 a +104)
Tipo de aceite base Mineral Mineral Mineral
Color Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro
Cartucho (390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
Cubo de plástico (5 kg/11 lb) - - -
Cubo de plástico (16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
Barril (55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
Tambor (180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

Grasas para aplicaciones y entornos únicos

Nombre anterior del producto Cat Cat Arctic Platinum Cat Desert Gold Cat de uso múltiple Pasta para martillos
Nombre actual del producto Cat Grasa para aplicaciones extremas Cat - Para clima ártico Grasa para aplicaciones extremas Cat - Para clima desértico Grasa utilitaria Cat
Grado (NLGI) 0 2 2 2
Punto de fusión C° (F°) 230 (446) 280 (536) 260 (500) 230 (446)
Temperatura ambiente C° (F°) -35 a +40 (-31 a +104) 30 a +50 (-22 a +122) -30 a +40 (-22 a +104) -20 a +1.100 (-4 a +2.012)
Tipo de aceite base Semisintético Mineral Mineral Mineral
Color Gris oscuro Gris oscuro Azul Bronce
Cartucho (390 g/14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951 (estándar) 317-8491 (lubricación automática)
Cubo de plástico (5 kg/11 lb) - - - 133-8807
Cubo de plástico (16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
Barril (55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
Tambor (180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
Batería Número de pieza
Batería estándar* 9X-3404
Estándar de servicio pesado 115-2422

* La pieza que figura en la lista es solo para los modelos 928G e IT28G.

Mantenimiento planificado 

Cargador de ruedas pequeño Cambio de filtro/aceite del motor Cárter del motor Lubricación de la máquina Cambio del filtro de combustible Separador de agua/combustible
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Elemento de filtro Cantidad de aceite en litros (gal EE.UU.) DEO-ULSTM Elemento del respiradero Grasa de aplicación principal Cat Elemento primario Filtro
924G/924Gz 9SW, 3PZ, AAN, 6YW, 3DZ, AAB 7W-2327 (2 unidades) 16 (4,2) 165-4021 452-6006 145-4501 163-4465
DDA, WMB, RBB, DFZ, WGX, RTA 1R-0739 216-9602 131-1812
928G 6XR, 7SR 1R-1807  20 (5,2) 2W-9162 1R-0751, 1R-0753 117-4089, 151-2409
DJD, WLG 1R-0739 16 (4,2) 216-9602 145-4501 131-1812
IT28G 8CR, 9AR 1R-1807  20 (5,2) 2W-9162 1R-0751, 1R-0753 117-4089, 151-2409
Cargador de ruedas pequeño Filtro de aceite de la transmisión Filtro hidráulico Aire de la cabina
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Elemento de filtro Cantidad de aceite en litros (gal EE.UU.) Elemento de filtro Elemento de filtro
924G/924Gz 9SW, 3PZ, AAN, 6YW, 3DZ, AAB 1G-8878 23 (6,0) 465-6506 111-8738
DDA, WMB, RBB, DFZ, WGX, RTA 341-6643
928G 6XR, 7SR 1G-8878 34 (8,9)
DJD, WLG 341-6643
IT28G 8CR, 9AR 1G-8878

 

Cargador de ruedas pequeño Cambio de aceite del diferencial delantero Cambio de aceite del diferencial trasero Cambio de filtro/aceite hidráulico Correa trapezoidal
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Cantidad de aceite en litros (gal EE.UU.) TDTO Aditivo: litros (gal EE.UU.) Cantidad de aceite en litros (gal EE.UU.) TDTO Aditivo: litros (gal EE.UU.) Elemento de filtro Cantidad de aceite en litros (gal EE.UU.) Correa
924G/924Gz 9SW, 3PZ, AAN, 6YW, 3DZ, AAB 21 (5,5) 0,5 (0,1) de 1U-9891 21 (5,5) 0,5 (0,1) de 1U-9891 465-6506 73 (19,2) 5L-3308 o 130-3216
DDA, WMB, RBB, DFZ, WGX, RTA 70 (18,4) 130-3216
928G 6XR, 7SR 26 (6,8) 26 (6,8) 9L-1553 o 4N-8771 o 9L-1127
DJD, WLG 21 (5,5) 21 (5,5) 130-3216
IT28G 8CR, 9AR 26 (6,8) 26 (6,8) 9L-1553 o 4N-8771 o 9L-1127
Cargador de ruedas pequeño Sistema de enfriamiento
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Regulador de temperatura Refrigerante (DEAC) en litros (gal EE.UU.)
924G/924Gz 9SW, 3PZ, AAN, 6YW, 3DZ, AAB 216-9737 42 (11)
DDA, WMB, RBB, DFZ, WGX, RTA
928G 6XR, 7SR 126-5869
DJD, WLG 216-9737
IT28G 8CR, 9AR 126-5869
Cargador de ruedas pequeño Sistema de enfriamiento
Modelo de ventas Prefijo del número de serie

Refrigerante (ELC) en litros (gal EE.UU.)

924G/924Gz 9SW, 3PZ, AAN, 6YW, 3DZ, AAB 42 (11)
DDA, WMB, RBB, DFZ, WGX, RTA
928G 6XR, 7SR
DJD, WLG
IT28G 8CR, 9AR

Especificaciones técnicas

* Las dimensiones en la lista pueden variar según la configuración de la máquina.

Modelo de ventas Peso
924G 24.990 lb 11.340 kg
924Gz 23.920 lb 10.850 kg
928G 27.088 lb 12.287 kg
IT28G 26.751 lb 12.134 kg

 

Modelo de ventas Dimensiones con cucharón Levantamiento estándar Levantamiento alto
924G Altura hasta la parte superior de la cabina 10' 8"* 3.227 mm* 10' 8"** 3.226 mm**
Ancho total sobre los neumáticos 7' 9"* 2.356 mm* 8' 1"** 2.466 mm**
924Gz Altura hasta la parte superior de la cabina 10' 8"*** 3.228 mm*** - -
Ancho total sobre los neumáticos 8' 1"*** 2.466 mm*** - -
928G Altura hasta la parte superior de la cabina 10' 9"*** 3.269 mm*** - -
Ancho total sobre los neumáticos 8' 4"*** 2.537 mm*** - -
IT28G Altura hasta la parte superior de la cabina 10' 8"* 3.268 mm* 10' 8"** 3.268 mm**
Ancho total sobre los neumáticos 8' 0"* 2.427 mm* 8' 4"** 2.537 mm**

*con neumáticos 17.5-25 12PR (L-2)
**con neumáticos 20.5-25 12PR (L-2)
***con neumáticos 20.5 R25 XHA (L-3)

Compre piezas CAT® originales

Compre en línea filtros Cat originales, piezas del motor y otras piezas para el mantenimiento, desgaste y reparación para su equipo Cat, y se lo llevamos a su puerta.

Comprar piezas
Compre piezas Cat originales
Compre piezas Cat originales