起重吊鉤 5000 kg (11023 lb)

起重吊鉤 起重吊鉤 5000 kg (11023 lb)

要求報價 立即購買

金鑰規格

總寬度
27.2 in
690 mm
重量
216.1 lb
98 kg
總高度
38.7 in
982 mm

總覽

在工地現場快速升起和放置物體

產品規格 起重吊鉤 5000 kg (11023 lb)

總寬度 27.2 in 690 mm
重量 216.1 lb 98 kg
總高度 38.7 in 982 mm
介面類型 IT 接頭 IT 接頭
最大額定負載 11023.1 lb 5000 kg
水平範圍上限 19.7 in 500 mm

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖