1.3 m3(1.7 yd3),销接式

1.3 m3(1.7 yd3),销接式 多功能铲斗

请求报价 立即购买

主要技术规格

宽度
95.8 in
2434 mm
高度
42.4 in
1078 mm
重量
1801.2 lb
817 kg

性能概览

应用

应用

非常适合在建筑、园林施工、工业和拆除等应用中进行挖掘、推土、夹紧、回拖、平整和调平。
铲斗设计

铲斗设计

绝佳的夹紧力可让您抓取大型不规则形状的物体,如:树木、松动树桩、灌木丛、回收碎屑和管道,增加了机器的多功能性。
铲斗护齿

铲斗护齿

底座铲斗还提供螺栓固定式铲刃和螺栓固定式斗齿。

产品技术规格适用产品 1.3 m3(1.7 yd3),销接式

宽度 95.8 in 2434 mm
高度 42.4 in 1078 mm
重量 1801.2 lb 817 kg
长度 39.2 in 996 mm
容量 1.7 yd³ 1.3 m³
底刃厚度 0.8 in 20 mm
铲刃厚度 0.7 in 19 mm
夹钳开口 42.8 in 1086 mm
蛤形角 83 度 83 度
接口类型 销接式 销接式

了解 1.3 m3(1.7 yd3),销接式 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图