0.96 m3(1.26 yd3),IT 连接器,螺栓固定式铲刃

0.96 m3(1.26 yd3),IT 连接器,螺栓固定式铲刃 侧卸型铲斗

请求报价 立即购买

主要技术规格

容量
1.25 yd³
0.96 m³
重量
2223.8 lb
1008.7 kg
卸载角度
60 度
60 度

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

应用

应用

用于在众多应用和物料环境中进行装载、装运、调平、回填和卸载作业。Cat® 侧卸型铲斗支持前方或左侧卸载,并提供完美应对狭窄作业区域和拥挤环境所需的多功能性。
卷制铲斗片

卷制铲斗片

两种方向(侧向或前向)任选,助您轻松装载和卸载物料。
分段式铲刃

分段式铲刃

分段式铲刃可降低运营成本,便于作为替换件运输,而且易于根据铲刃每部分的局部磨损情况进行更换。
Cat® XT™-3 软管

Cat® XT™-3 软管

这类软管不仅采用了耐油、耐候、耐摩擦的合成橡胶外盖,而且更易于安装,可实现较长的使用寿命和卓越的可靠性。
机械铲斗锁

机械铲斗锁

提供的自动锁定功能可暂时锁定侧卸动作以进行前方卸载,避免了意外移动。
安装在机具上的 OMM

安装在机具上的 OMM

该文档架安装在机具上,并通过密封与机器构件隔离开来,其中包含正确操作工装机具所需的所有操作手册和保养指南。

产品技术规格适用产品 0.96 m3(1.26 yd3),IT 连接器,螺栓固定式铲刃

容量 1.25 yd³ 0.96 m³
重量 2223.8 lb 1008.7 kg
卸载角度 60 度 60 度
总宽度 109.1 in 2770 mm
总长度 45.4 in 1154 mm
总高度 39.2 in 995 mm
卸载侧 左侧 左侧
快速连接类型 旋上/旋下式 旋上/旋下式
接口类型 IT 连接器 IT 连接器
所需液压系统 前辅助装置 前辅助装置

了解 0.96 m3(1.26 yd3),IT 连接器,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图