Módulos de potencia Cat®

Un paquete integrado fabricado con componentes resistentes y duraderos.

power module
power module

SOLUCIONES DE POTENCIA INTEGRADAS

Los módulos de potencia Cat® proporcionan potencia a todos los sectores, ofreciendo un proveedor de un paquete integrado formado por componentes resistentes y duraderos diseñados específicamente para sus aplicaciones. Nuestras cadenas cinemáticas permiten que el motor y la transmisión se comuniquen eficientemente a través de controles que dan como resultado cambios más suaves y un menor consumo de combustible.

OFERTAS DE SOLUCIONES PARA SU APLICACIÓN

Desde aplicaciones ferroviarias, remontes, tractores agrícolas y transportadores hasta camiones de obras, camiones de bomberos de aeropuertos, dragas y zanjadoras, un módulo de potencia Cat es una solución altamente personalizable para sus necesidades de energía.

powertrain
powertrain

 

Nuestros paquetes de módulos de potencia incluyen lo siguiente:

  • Un motor Cat de eficacia probada que ofrece el rendimiento y la eficiencia que espera de Caterpillar.
  • Potentes transmisiones para cambiar de marcha y facilitar las operaciones.
  • Ejes duraderos que reducen el ruido, proporcionan control de tracción y soportan cargas de impacto.
  • Transmisiones finales compactas y autolubricantes disponibles en configuraciones de reducción simple, doble y triple.
  • La mayor selección de tipos y tamaños de convertidores de par de cualquier proveedor de equipos rígidos, adaptados a la velocidad y potencia del motor..

RENDIMIENTO
PROBADO

La capacidad y los procesos
de fabricación de primera clase,
junto con los diseños de motores básicos
y transmisión integral probados, garantizan la fiabilidad,
el funcionamiento silencioso y muchas horas de vida productiva.

 

 ­

SISTEMA ELECTRÓNICO INTEGRADO MEJORADO

La conexión Ethernet de 2 hilos permite una instalación más sencilla y rápida, así como el mantenimiento remoto y la actualización del software.
Transmisión ECM disponible para mayor seguridad y funciones de control avanzadas.

 

 ­

UNA ASISTENCIA EN LA QUE PUEDE CONFIAR

Red de servicio de distribuidores superior y asistencia de productos de primera clase ofrecida a través de una red global de distribuidores Cat.
Cobertura de servicio ampliada (ESC) y acuerdos de valor para el cliente (CVA) disponibles.

 

 ­

MÓDULOS DE POTENCIA PARA FERROCARRIL

Durante casi 60 años, Soluciones OEM ha suministrado componentes Cat para las industrias a las que servimos. Y ahora ofrecemos un módulo de potencia integrado que incluye un motor Cat acoplado a una transmisión Cat para la industria ferroviaria. Estas clasificaciones cumplen las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y Nonroad IV de China.

rail
rail

MOTOR CAT C9.3B Y TRANSMISIÓN TR35-E44

Este paquete combina el motor diésel Cat C9.3B y la transmisión Cat TR35-E44 para ofrecer una solución de 280 kW / 375 CV.

power module
power module

TRANSMISIONES PARA LA AGRICULTURA

Aprovechando décadas de servicio al mercado agrícola y a otras industrias, Caterpillar ofrece soluciones de sistemas integrados que se adaptan a las aplicaciones específicas de nuestros clientes. Con productos y servicios de una profundidad, amplitud y calidad insuperables, podemos ayudar a los clientes a responder a los retos del mercado y obtener una ventaja competitiva. Además de transmisiones, ofrecemos motores, cabinas y otros componentes para mejorar los productos OEM.

 

quarry and mining
quarry and mining

TRANSMISIÓN TA19-M4WD

336 kW / 450 hp

La transmisión Cat TA19-M4WD tiene 16 velocidades de avance con 336 kw / 450 hp y un par nominal máximo de 1549 lb-pie

transmission
transmission

TRANSMISIÓN TA22-M4WD

440 kW / 590 hp

La transmisión Cat TA22-M4WD tiene 16 velocidades de avance con 440 kw / 590 hp y un par nominal máximo de 2095 lb-pie.

transmission
transmission

SOLUCIONES PARA CANTERAS Y MINERÍA

Una trituradora móvil es una pieza importante del equipo de apoyo en una cantera o mina. Y nosotros ofrecemos componentes para complementar su diseño con el apoyo necesario. Nuestro paquete incluye un motor C13B, tren de rodaje, sistema hidráulico y componentes adicionales.

 

quarry and mining
quarry and mining

MOTEUR C13B CAT

El motor diésel Cat C13B se ofrece en potencias de 340-430 kW (456-577 CV) a 1800-2100 rpm y cumple las normas de emisiones EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Japan 2014, Korea Tier 4 Final y China Nonroad IV.

Más Información
C13B engine
C13B engine