Viga niveladora: 637-6959

Vigas niveladoras Viga niveladora: 637-6959

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Anchura
49 pulg
1250 mm
Altura
13 pulg
330 mm
Profundidad
49 pulg
1252 mm

Información general

Las vigas niveladoras Cat® combinadas con un rotor basculante pueden satisfacer sus necesidades de nivelación. Las diferentes anchuras de las vigas niveladoras ofrecen diversas opciones para realizar tareas tales como la creación de una base para una acera, la nivelación y el acabado de jardines o la preparación de un terreno para un edificio comercial.

Especificaciones del producto para Viga niveladora: 637-6959

Anchura 49 pulg 1250 mm
Altura 13 pulg 330 mm
Profundidad 49 pulg 1252 mm
Diámetro de rodillo 11.75 pulg 298.5 mm
Peso 860 lb 390 kg
Nota La altura se mide sin soporte. La altura se mide sin soporte.

Compare Viga niveladora: 637-6959 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Vigas niveladoras | 1250 mm (49 pulg)

Vigas niveladoras | 1250 mm (49 pulg)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

Explorar tecnología

Comprobar las ofertas actuales para  Viga niveladora: 637-6959

Ver más ofertas